ZHCUBX0B April 2024 – May 2026 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
F28003x 和 F28P55x 器件之间的通信模块更改会影响模块数量,移除了 DCAN 和 HIC 模块。详情如表 3-1 所示。
| 模块 | 类别 | F28003x | F28P55x | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| LIN | 编号 | 2 - LINA、LINB | 1 - LINA | 两个器件上均为 1 类 LIN |
| CAN | 编号 | 1 - CANA | - | |
| MCAN | 编号 | 1 - MCANA(CAN-FD) | P550/9:2 - MCANA、MCANB (CAN-FD) P551/2/8:1 - MCANA(CAN-FD) |
F28003x 具有 8KB 消息 RAM F28P55x 具有4KB 消息 RAM |
| SCI | 编号 | 2 - SCIA、SCIB | 3 - SCIA、SCIB、SCIC | 两个器件上均为 0 类 SCI |
| SPI | 编号 | 2 - SPIA、SPIB |
2 - SPIA、SPIB |
两个器件上均为 2 类 SPI |
| HW | 高速模式支持 | P55x 上的所有引脚并非都支持高速模式。有关受影响引脚的更多信息,请参阅器件数据表 | ||
| I2C | 编号 | 2 - I2CA、 I2CB | 2 - I2CA、I2CB | F28003x 具有 1 类 I2C F28P55x 具有 2 类 I2C |
| PMBUS | 编号 | 1 - PMBUSA | 1 - PMBUSA | F28003x 具有 0 类 PMBUS F28P550/9 具有 1 类 PMBUS F28P551/2/8 具有 2 类 PMBUS |
| HW 变化 | 支持快速+ 模式 — 1MHz 时钟 | |||
| 寄存器 | - | PMBUS_IO_DRVSEL | 配置增强的驱动强度以支持快速+ 模式 (1MHz) | |
| - | PMBUS_IO_MODESEL | 配置引脚电平,支持 3.3V 或 1.35V | ||
| FSI | 编号 | 1 - FSIA | 1 - FSIA | 两个器件上均为 2 类 FSI |
| 寄存器 | RX_MASTER_CTRL | RX_MAIN_CTRL | 寄存器名称更改 | |
| TX_MASTER_CTRL | TX_MAIN_CTRL | 寄存器名称更改 | ||
| HIC | 编号 | 1 - HICA | - |