ZHCUBX0B April   2024  – May 2026 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1F28003x 和 F28P55x 之间的特性差异
    1. 1.1 F28003x 和 F28P55x 特性比较
  5. 2PCB 硬件更改
    1. 2.1 100 引脚 PZ、80 引脚 PNA/PN 和 64 引脚 PM 封装的 PCB 硬件更改
    2. 2.2 F28003x 和 F28P55x 之间针对新 PCB 和现有 PCB 的 100 引脚 PZ、80 引脚 PNA 和 64 引脚 PM 迁移
    3. 2.3 GPIO 输入缓冲器控制寄存器
  6. 3系统特性差异注意事项
    1. 3.1 F28P55x 中的新特性
      1. 3.1.1 可编程增益放大器 (PGA)
      2. 3.1.2 通用串行总线 (USB) - 仅限 P550/P559
      3. 3.1.3 5V 失效防护 IO
      4. 3.1.4 闪存写保护
      5. 3.1.5 Tiny Engine™ NPU - 仅限 P550/P559
    2. 3.2 通信模块更改
    3. 3.3 控制模块更改
    4. 3.4 模拟模块差异
    5. 3.5 其他器件更改
      1. 3.5.1 PLL
      2. 3.5.2 PIE 通道映射
      3. 3.5.3 Bootrom
      4. 3.5.4 ROM 中包含的软件库
      5. 3.5.5 CLB(可配置逻辑块)
      6. 3.5.6 AGPIO
    6. 3.6 电源管理
      1. 3.6.1 POR/BOR
      2. 3.6.2 LDO/VREG
      3. 3.6.3 功耗
    7. 3.7 内存模块更改
    8. 3.8 GPIO 多路复用更改
    9. 3.9 模拟多路复用更改
  7. 4从 F28003x 到 F28P55x 的应用程序代码迁移
    1. 4.1 C2000Ware 头文件
    2. 4.2 链接器命令文件
    3. 4.3 C2000Ware 示例
  8. 5与 F28P55x 中的新特性相关的特定用例
    1. 5.1 PGA
    2. 5.2 USB
  9. 6EABI 支持
    1. 6.1 闪存 API
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

控制模块更改

F28003x 和 F28P55x器件之间的控制模块有少量变化。F28P55x 上的 ePWM 模块明显多一些。F28P55x 器件中移除了 SDFM 模块和 HRCAP 模块。表 3-2 展示了在 F28003x 和 F28P55x 之间迁移应用时应考虑的模块实例差异。

表 3-2 控制模块差异
模块 类别 F28003x F28P55x 注释
SDFM 编号 8 - SD1_D1C1..D4C4、SD2_D1C1..D4C4

P550/9 - 0P551/2/9 - 8 - SD1_D1C1..D4C4、SD2_D1C1..D4C4

eQEP 编号 2 - EQEP1、EQEP2

3 - EQEP1、EQEP2、EQEP3

两种器件上均为 2 类 eQEP

eCAP 编号 3 - ECAP1..3

2 - ECAP1、ECAP2

两种器件上均为 2 类 eCAP

HRCAP 编号 1 - HRCAP3

-

ePWM 编号 8 - EPWM1..8

12 - EPWM1..12

两个器件上均为 4 类 PWM

HRPWM 编号 4 - HRPWM1..4

8 - HRPWM1..8

4 类 HRPWM P550/95 类 HRPWM P551/2/9