ZHCUBW4 April 2024
对于左侧接头,引脚 1 位于左上角(表示为 X)。右侧接头具有引脚 1(表示为 X),位于右上角。表 3-1 展示了跳线配置。注意:U1 指连接到 U1 10 引脚 DGS 封装结构的信号路径。
| 跳线 ID | 引脚 1 | 引脚 2 | 引脚 3 | 引脚 4 | 引脚 5 | 引脚 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | 悬空 | VDD | GND | U1 引脚 1 | GND | VSS |
J2 | 悬空 | VDD | GND | U1 引脚 2 | GND | VSS |
J3 | 悬空 | VDD | GND | U1 引脚 3 | GND | VSS |
J4 | 悬空 | VDD | GND | U1 引脚 4 | GND | VSS |
J5 | 悬空 | VDD | GND | U1 引脚 5 | GND | VSS |
J6 | 悬空 | VDD | GND | U1 引脚 6 | GND | VSS |
J7 | 悬空 | VDD | GND | U1 引脚 7 | GND | VSS |
J8 | 悬空 | VDD | GND | U1 引脚 8 | GND | VSS |
J9 | 悬空 | VDD | GND | U1 引脚 9 | GND | VSS |
J10 | 悬空 | VDD | GND | U1 引脚 10 | GND | VSS |
请查看特定于器件的数据表,以了解引脚排列。对于电源(VDD 或 VSS)和接地端 (GND),线路将分流器连接到适当的跳线上,以将 U1 引脚短接到相应的 VDD、VSS 或 GND 线路。对于控制引脚不会改变状态的测试(例如选择或启用引脚在测试期间始终处于逻辑“1”),可以在相应的跳线上连接分流器以将 U1 控制引脚短接到 VDD 或 GND。对于剩余的 I/O 引脚(VDD、VSS 和 GND),可以采用与以前相同的方式通过分流器施加信号,或者可以移除分流器,并将外部信号施加到跳线的 U1 引脚或其相应的测试点。
如果测试需要上拉或下拉电阻器,而不是直接将源极连接到相应的 U1 引脚,那么全部 8 个通用通道都包含 0603 电阻器焊盘,用以添加这些元件。表 3-2 展示了 ID。
| 0603 尺寸电阻器焊盘 ID | 跳线 ID | 功能 |
|---|---|---|
| R1 | J1 | 上拉 |
| R13 | J1 | 下拉 |
| R2 | J2 | 上拉 |
| R14 | J2 | 下拉 |
| R3 | J3 | 上拉 |
| R15 | J3 | 下拉 |
R4 | J4 | 上拉 |
R16 | J4 | 下拉 |
R34 | J5 | 上拉 |
R40 | J5 | 下拉 |
R33 | J6 | 上拉 |
R39 | J6 | 下拉 |
R17 | J7 | 上拉 |
R29 | J7 | 下拉 |
R18 | J8 | 上拉 |
R30 | J8 | 下拉 |
R19 | J9 | 上拉 |
R31 | J9 | 下拉 |
R20 | J10 | 上拉 |
R32 | J10 | 下拉 |
现在可以将负载连接到电路板。如果未使用下拉焊盘,则该焊盘现在可以用作阻性负载的焊盘。对于 10 个通用信号路径中的每一个,还有用于安装容性负载的焊盘,也可以利用这些焊盘。表 3-3 展示了相应的焊盘和跳线 ID。
跳线 ID | 0603 尺寸电阻器焊盘 ID | 1206 尺寸电容器焊盘 ID | 1812 尺寸电容器焊盘 ID |
|---|---|---|---|
J1 | R13 | C11 | C7 |
J2 | R14 | C12 | C8 |
J3 | R15 | C13 | C9 |
J4 | R16 | C14 | C10 |
J5 | R40 | C26 | C24 |
J6 | R39 | C25 | C23 |
J7 | R29 | C19 | C15 |
J8 | R30 | C20 | C16 |
J9 | R31 | C21 | C17 |
J10 | R32 | C22 | C18 |
现在,电路板的加载已经完成,可以为 VDD 或 VSS 线路添加附加的接地电源去耦电容。表 3-4 展示了每个 VDD 或 VSS 线路的电源去耦电容。如果默认电容足够,则继续执行步骤 8。
| 电容器焊盘 ID | 焊盘尺寸 (L x W) | 关联的电源信号 |
|---|---|---|
C1 | 6mm x 5mm | VDD |
C2 | 6mm x 5mm | VDD |
C5 | 6mm x 5mm | VSS |
C6 | 6mm x 5mm | VSS |
最后,将电源信号(VDD、GND 或 VSS)连接到端子块的相应引脚(标有 J11)。现在可以为电路板供电。有关测试点,请参阅下一节。