ZHCUBW4 April   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
  6. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 测试点
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

物料清单 (BOM)

表 3-1 物料清单

位号

数量

值

说明

封装参考

器件型号

制造商

!PCB1

1

印刷电路板

INT211

不限

C1、C6

2

3.3µF

电容,陶瓷,3.3µF,250V,+/-20%,X7T,AEC-Q200 1 级,6mm x 5mm x 5mm

6mm x 5mm x 5mm

CKG57NX7T2E335M500JH

TDK

H1、H2、H3、H4

4

机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头

螺钉

NY PMS 440 0025 PH

B&F Fastener Supply

H5、H6、H7、H8

4

六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙

螺柱

1902C

Keystone

J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8、J9、J10

10

接头,2.54mm,3x2,金,TH

接头,2.54mm,3x2,TH

61300621121

Wurth Elektronik

J11

1

端子块,5mm,3x1,锡,TH

端子块,5mm,3x1,TH

691 101 710 003

Wurth Elektronik

LBL1

1

热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸

THT-14-423-10

Brady

R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12、R21、R22、R23、R24、R25、R26、R27、R28、R35、R36、R37、R38

20

0

电阻,0,0%,W,AEC-Q200 0 级,0805

0805

PMR10EZPJ000

Rohm

TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP101、TP102、TP103、TP104、TP105、TP106、TP107、TP108、TP109、TP110

20

测试点,紧凑型,蓝色,TH

蓝色紧凑型测试点

5122

Keystone

TP111

1

测试点,紧凑,红色,TH

红色紧凑型测试点

5005

Keystone

TP112、TPG1、TPG2、TPG3、TPG4、TPG5、TPG6、TPG7

8

测试点,通用,黑色,TH

黑色通用测试点

5011

Keystone

TP113

1

测试点,通用,绿色,TH

绿色通用测试点

5126

Keystone

C2、C3、C4、C5

0

3.3µF

电容,陶瓷,3.3µF,250V,+/-20%,X7T,AEC-Q200 1 级,6mm x 5mm x 5mm

6mm x 5mm x 5mm

CKG57NX7T2E335M500JH

TDK

C7、C8、C9、C10、C15、C16、C17、C18、C23、C24

0

1µF

多层陶瓷电容器,1uF,±10%,250V,X7T,SMD,1812

1812

C4532X7T2E105K250KA

TDK

C11、C12、C13、C14、C19、C20、C21、C22、C25、C26

0

0.1µF

电容器,陶瓷,0.1uF,450V,+/-10%,X7T,1206

1206

C3216X7T2W104K160AE

TDK

FID1、FID2、FID3

0

基准标记。没有需要购买或安装的元件。

不适用

不适用

不适用

R1、R2、R3、R4、R13、R14、R15、R16、R17、R18、R19、R20、R29、R30、R31、R32、R33、R34、R39、R40

0

1.0k

电阻,1.0k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW06031K00JNEA

Vishay-Dale

U1

0

具有闩锁效应抑制特性和 1.8V 逻辑电平的 44V、低 RON、1:1 (SPST)、双通道精密开关

VSSOP10

PTMUX7221DGSR

德州仪器 (TI)