ZHCUBW3 April   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 参考书籍
    2. 1.2 函数清单格式
  5. 2TMS320F28P65x 闪存 API 概述
    1. 2.1 简介
    2. 2.2 API 概述
    3. 2.3 使用 API
      1. 2.3.1 初始化流程
        1. 2.3.1.1 器件上电后
        2. 2.3.1.2 闪存封装器和闪存组设置
        3. 2.3.1.3 关于系统频率变化
      2. 2.3.2 使用 API 进行构建
        1. 2.3.2.1 目标库文件
        2. 2.3.2.2 分布文件
      3. 2.3.3 闪存 API 使用的关键事实
  6. 3API 函数
    1. 3.1 初始化函数
      1. 3.1.1 Fapi_initializeAPI()
    2. 3.2 闪存状态机函数
      1. 3.2.1  Fapi_setActiveFlashBank()
      2. 3.2.2  Fapi_setupBankSectorEnable()
      3. 3.2.3  Fapi_issueAsyncCommandWithAddress()
      4. 3.2.4  Fapi_issueBankEraseCommand()
      5. 3.2.5  Fapi_issueProgrammingCommand()
      6. 3.2.6  Fapi_issueProgrammingCommandForEccAddresses()
      7. 3.2.7  Fapi_issueAutoEcc512ProgrammingCommand()
      8. 3.2.8  Fapi_issueDataAndEcc512ProgrammingCommand()
      9. 3.2.9  Fapi_issueDataOnly512ProgrammingCommand()
      10. 3.2.10 Fapi_issueEccOnly64ProgrammingCommand()
      11. 3.2.11 Fapi_issueAsyncCommand()
      12. 3.2.12 Fapi_checkFsmForReady()
      13. 3.2.13 Fapi_getFsmStatus()
    3. 3.3 读取函数
      1. 3.3.1 Fapi_doBlankCheck()
      2. 3.3.2 Fapi_doVerify()
    4. 3.4 信息函数
      1. 3.4.1 Fapi_getLibraryInfo()
    5. 3.5 实用功能
      1. 3.5.1 Fapi_flushPipeline()
      2. 3.5.2 Fapi_calculateEcc()
      3. 3.5.3 Fapi_isAddressEcc()
      4. 3.5.4 Fapi_remapEccAddress()
      5. 3.5.5 Fapi_calculateFletcherChecksum()
  7. 4推荐的 FSM 流程
    1. 4.1 新出厂器件
    2. 4.2 推荐的擦除流程
    3. 4.3 推荐的闪存组擦除流程
    4. 4.4 推荐的编程流程
  8.   A 闪存状态机命令
  9.   B typedef、定义、枚举和结构
    1.     B.1 类型定义
    2.     B.2 定义
    3.     B.3 枚举
      1.      B.3.1 Fapi_FlashProgrammingCommandsType
      2.      B.3.2 Fapi_FlashBankType
      3.      B.3.3 Fapi_FlashStateCommandsType
      4.      B.3.4 Fapi_StatusType
      5.      B.3.5 Fapi_ApiProductionStatusType
    4.     B.4 结构
      1.      B.4.1 Fapi_FlashStatusWordType
      2.      B.4.2 Fapi_LibraryInfoType
  10.   C 从 v3.00.01 到 v3.00.02 的变更摘要

Fapi_getFsmStatus()

返回 STATCMD 寄存器的值

概要

Fapi_FlashStatusType Fapi_getFsmStatus(void) 

参数

无

说明

该函数返回 STATCMD 寄存器的值。该寄存器允许用户应用程序确定擦除或编程操作是成功完成、正在进行、暂停还是失败。用户应用程序应检查该寄存器的值从而确定每次擦除和编程操作后是否有任何故障。

返回值

表 3-8 STATCMD 寄存器
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
 
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
FAILMISC FAILINVDATA FAILILLADDR FAILVERIFY FAILWEPROT CMDINPROGRESS CMDPASS CMDDONE
RO(1) - 0x0 RO - 0x0 RO - 0x0 RO - 0x0 RO - 0x0 RO - 0x0 RO - 0x0 RO - 0x0
RO - 只读
表 3-9 STATCMD 寄存器字段说明
位 名称 说明 复位值
12 FAILMISC 由于出现除写/擦除保护违例或验证错误以外的其他错误,命令失败。
0:未出现失败
1:失败
0x0
8 FAILINVDATA 因为尝试将存储的 0 值编程为 1,编程命令失败。
0:未出现失败
1:失败
0x0
6 FAILILLADDR 由于使用了非法地址,命令失败。
0:未出现失败
1:失败
0x0
5 FAILVERIFY 由于验证错误,命令失败。
0:未出现失败
1:失败
0x0
4 FAILWEPROT 由于写/擦除保护扇区违例,命令失败。
0:未出现失败
1:失败
0x0
2 CMDINPROGRESS 命令进行中
0:命令完成
1:命令进行中
0x0
1 CMDPASS 命令成功 - 当 CMD_DONE 字段为 1 时有效
0:失败
1:通过
0x0
0 CMDDONE 命令完成
0:命令未完成
1:命令完成
0x0