ZHCUBW3 April 2024
获取 ECC 地址并将其重新映射到主地址空间
uint32 Fapi_remapEccAddress(
uint32 u32EccAddress
) u32EccAddress [in] 要重新映射的 ECC 地址
该函数返回给定闪存 ECC 地址的主阵列闪存地址。当用户想要在已知 ECC 地址处对 ECC 数据进行编程时,可以使用该函数获取对应的主阵列地址。请注意,Fapi_issueProgrammingCommand() 函数需要一个主阵列地址而不是 ECC 地址(即使是在 Fapi_EccOnly 模式下)。
32 位主闪存地址