ZHCUBW3 April   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 参考书籍
    2. 1.2 函数清单格式
  5. 2TMS320F28P65x 闪存 API 概述
    1. 2.1 简介
    2. 2.2 API 概述
    3. 2.3 使用 API
      1. 2.3.1 初始化流程
        1. 2.3.1.1 器件上电后
        2. 2.3.1.2 闪存封装器和闪存组设置
        3. 2.3.1.3 关于系统频率变化
      2. 2.3.2 使用 API 进行构建
        1. 2.3.2.1 目标库文件
        2. 2.3.2.2 分布文件
      3. 2.3.3 闪存 API 使用的关键事实
  6. 3API 函数
    1. 3.1 初始化函数
      1. 3.1.1 Fapi_initializeAPI()
    2. 3.2 闪存状态机函数
      1. 3.2.1  Fapi_setActiveFlashBank()
      2. 3.2.2  Fapi_setupBankSectorEnable()
      3. 3.2.3  Fapi_issueAsyncCommandWithAddress()
      4. 3.2.4  Fapi_issueBankEraseCommand()
      5. 3.2.5  Fapi_issueProgrammingCommand()
      6. 3.2.6  Fapi_issueProgrammingCommandForEccAddresses()
      7. 3.2.7  Fapi_issueAutoEcc512ProgrammingCommand()
      8. 3.2.8  Fapi_issueDataAndEcc512ProgrammingCommand()
      9. 3.2.9  Fapi_issueDataOnly512ProgrammingCommand()
      10. 3.2.10 Fapi_issueEccOnly64ProgrammingCommand()
      11. 3.2.11 Fapi_issueAsyncCommand()
      12. 3.2.12 Fapi_checkFsmForReady()
      13. 3.2.13 Fapi_getFsmStatus()
    3. 3.3 读取函数
      1. 3.3.1 Fapi_doBlankCheck()
      2. 3.3.2 Fapi_doVerify()
    4. 3.4 信息函数
      1. 3.4.1 Fapi_getLibraryInfo()
    5. 3.5 实用功能
      1. 3.5.1 Fapi_flushPipeline()
      2. 3.5.2 Fapi_calculateEcc()
      3. 3.5.3 Fapi_isAddressEcc()
      4. 3.5.4 Fapi_remapEccAddress()
      5. 3.5.5 Fapi_calculateFletcherChecksum()
  7. 4推荐的 FSM 流程
    1. 4.1 新出厂器件
    2. 4.2 推荐的擦除流程
    3. 4.3 推荐的闪存组擦除流程
    4. 4.4 推荐的编程流程
  8.   A 闪存状态机命令
  9.   B typedef、定义、枚举和结构
    1.     B.1 类型定义
    2.     B.2 定义
    3.     B.3 枚举
      1.      B.3.1 Fapi_FlashProgrammingCommandsType
      2.      B.3.2 Fapi_FlashBankType
      3.      B.3.3 Fapi_FlashStateCommandsType
      4.      B.3.4 Fapi_StatusType
      5.      B.3.5 Fapi_ApiProductionStatusType
    4.     B.4 结构
      1.      B.4.1 Fapi_FlashStatusWordType
      2.      B.4.2 Fapi_LibraryInfoType
  10.   C 从 v3.00.01 到 v3.00.02 的变更摘要

Fapi_StatusType

其为包含所有可能返回的状态代码的主类型。

typedef enum { 
   Fapi_Status_Success=0,           /* Function completed successfully */
   Fapi_Status_FsmBusy,             /* FSM is Busy */
   Fapi_Status_FsmReady,            /* FSM is Ready */
   Fapi_Status_AsyncBusy,           /* Async function operation is Busy */
   Fapi_Status_AsyncComplete,       /* Async function operation is Complete */
   Fapi_Error_Fail=500,             /* Generic Function Fail code */
   Fapi_Error_StateMachineTimeout,  /* State machine polling never returned ready and timed out */
   Fapi_Error_OtpChecksumMismatch,  /* Returned if OTP checksum does not match expected value */
   Fapi_Error_InvalidDelayValue,    /* Returned if the Calculated RWAIT value exceeds 15  - Legacy Error */
   Fapi_Error_InvalidHclkValue,     /* Returned if FClk is above max FClk value - FClk is a calculated from HClk and RWAIT/EWAIT */
   Fapi_Error_InvalidCpu,           /* Returned if the specified Cpu does not exist */
   Fapi_Error_InvalidBank,          /* Returned if the specified bank does not exist */
   Fapi_Error_InvalidAddress,       /* Returned if the specified Address does not exist in Flash or OTP */
   Fapi_Error_InvalidReadMode,      /* Returned if the specified read mode does not exist */
   Fapi_Error_AsyncIncorrectDataBufferLength,
   Fapi_Error_AsyncIncorrectEccBufferLength,
   Fapi_Error_AsyncDataEccBufferLengthMismatch,
   Fapi_Error_FeatureNotAvailable,  /* FMC feature is not available on this device */
   Fapi_Error_FlashRegsNotWritable, /* Returned if Flash registers are not writable due to security */
   Fapi_Error_InvalidCPUID          /* Returned if OTP has an invalid CPUID */ 
} ATTRIBUTE_PACKED Fapi_StatusType;