ZHCUBU5 March 2024
LMR43606MQ3EVM-2M 旨在用于评估 LMR43606-Q1 器件的性能。此评估模块默认具有 3.3V 输出和 2.2MHz 开关频率。该器件支持 3.5V 至 36V 的输入电压,并且能够驱动高达 600mA 的负载。可以使用各种跳线接头将 LMR43606-Q1 设置为不同的性能模式,如第 2.1.2 节所述。该 EVM 中包含一个专用的 EMI 滤波器,其焊接封装尺寸可容纳定制的 EMI 滤波器设计。该 EVM 还具有一个专用的 PGOOD 测试点,该测试点可在连接到 VCC 引脚或适当的外部电源时用作输出。
本用户指南介绍了 LMR43606MQ3EVM-2M 评估模块的内容以及如何快速开始使用 LMR43606-Q1 同步降压转换器。本用户指南中的信息仅适用于 LMR43606-Q1 的评估模块。