ZHCUBU5 March   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 测试点
      2. 2.1.2 跳线
  9. 3测试结果
    1. 3.1 LMR43606MQ3EVM-2M 测试结果
      1. 3.1.1 效率、负载调整率和热像图
      2. 3.1.2 负载瞬态
      3. 3.1.3 输出纹波
      4. 3.1.4 传导 EMI
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

规格

表 2-1 中提供了 LMR43606MQ3EVM-2M 性能规格的汇总。这些规格在 13.5V 输入电压、3.3V 输出电压和 -40°C 至 150°C 温度范围下测得,除非另有说明。

表 1-1 LMR43606MQ3EVM-2M 性能规格汇总
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VOUT 输出电压 VIN = 3.6V 至 36V,FPWM 模式 3.27 3.3 3.33 V
FSW 开关频率 2200 kHz
IOUT 输出电流范围 0 0.6 A
PGDUV Pgood 上限阈值 - 下降 VOUT/FB 的百分比 89 91 94.2 %
VEN-WAKE EN 唤醒阈值 0.5 0.7 1 V