ZHCUBU3 August 2023
图 4-6 展示了 High Level Configuration 页面,该页面可用于快速配置相应 AFE539A4EVM 器件的参数和相关寄存器设置。High Level Configuration 页面包含 AFE539A4 子页面。
AFE539A4 子页面可用于快速上电以及配置器件的所有参数和设置
在更新任何 SRAM 参数之前,使用“State Machine Enable”下拉菜单禁用状态机。配置上述设置后,重新启用状态机。