ZHCUBU3 August   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件说明
      1. 2.1.1 工作原理
        1. 2.1.1.1 信号定义
    2. 2.2 硬件设置
      1. 2.2.1 静电放电警告
      2. 2.2.2 电源配置和跳线设置
      3. 2.2.3 连接硬件
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 操作系统
      2. 3.1.2 软件安装
    2. 3.2 软件说明
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件功能
        1. 3.2.2.1 顶层配置页面
        2. 3.2.2.2 底层配置页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6德州仪器 (TI) 相关文档

物料清单

表 5-1 列出了 AFE539A4EVM 的物料清单。

表 4-1 物料清单
位号 数量 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商
C1、C2、C4

3

0.1uF

电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-5%,X7R,0603

0603

06035C104JAT2A

AVX

C3

1

1uF

电容,陶瓷,1µF,50V,+/-10%,X7R,0805

0805

GJ821BR71H105KA12L

MuRata

C5

1

2.2uF

电容,陶瓷,2.2µF,10V,+/-10%,X7R,0603

0603

GRM188R71A225KE15D

MuRata

C6、C19

2

4.7uF

电容,陶瓷,4.7uF,10V,+/-20%,X7R,0603

0603

GRM188Z71A475ME15D

MuRata

C7、C12、C13、C14、C15、C16、C29、C30

8

0.1uF

电容,陶瓷,0.1µF,25V,+/-10%,X7R,0402

0402

CC0402KRX7R8BB104

Yageo

C8

1

100pF

电容,陶瓷,100pF,50V,+/-10%,X7R,0402

0402

8.85012E+11

Wurth Elektronik

C17、C18

2

18pF

电容,陶瓷,18pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0805

0805

C0805C180J5GACTU

Kemet

D1、D2、D3

3

适用于 USB Type-C 和 Thunderbolt 3 的单通道 ESD 保护二极管,DPY0002A (X1SON-2)

DPY0002A

TPD1E01B04DPYR

德州仪器 (TI)

TPD1E01B04DPYT

德州仪器 (TI)

H1、H2、H3、H4

4

机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头

螺钉

NY PMS 440 0025 PH

B&F Fastener Supply

J1、J2

2

接头,2.54mm,16x1,TH

接头,2.54mm,16x1,TH

22284160

Molex

J3、J6

2

接头,2.54mm,2x1,锡,TH

接头,2.54mm,2x1,TH

TSW-102-23-T-S

Samtec

J4

1

插座,USB 2.0,Micro-USB Type B,R/A,SMT

USB-micro B USB 2.0,0.65mm,5 Pos,R/A,SMT

10118194-0001LF

FCI

J5

1

接头,2.54mm,3x1,金,TH

接头,2.54mm,3x1,TH

TSW-103-08-G-S

Samtec

J7

1

2 个 (1 x 2) 位置分流连接器,非绝缘,0.400” (10.16mm) 镀金

JUMPER2

D3082-05

Harwin

L1

1

600Ω

铁氧体磁珠,600Ω(100MHz 时),1A,0603

0603

782633601

Wurth Elektronik

LBL1

1

热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸

THT-14-423-10

Brady

R1、R2、R3、R4、R7、R46

6

3.32k

电阻,3.32k,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-073K32L

Yageo

R6、R9、R13、R14、R15、R16、R17、R18、R19、R20、R40

11

0

电阻,0,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-070RL

Yageo America

R11

1

10.0k

电阻,10.0k,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0710KL

Yageo

R22、R32、R37

3

10.0k

电阻,10.0k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

RMCF0402FT10K0

Stackpole Electronics Inc

R23、R24、R26、R27

4

3.30k

电阻,3.30k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

RK73H1ETTP3301F

KOA Speer

R29、R31

2

10

电阻,10.0,1%,0.063W,0402

0402

RK73H1ETTP10R0F

KOA Speer

R30

1

12kΩ ±1% 0.1W,1/10W 片上电阻 0402(1005 公制),汽车 AEC-Q200 厚膜

0402

ERJ-2RKF1202X

Panasonic ECG

R34

1

330

电阻,330,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

ERJ-2RKF3300X

Panasonic

R43

1

1.00Meg

电阻,1.00MΩ,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW06031M00FKEA

Vishay-Dale

SH-J1、SH-J2、SH-J3

3

1x2

分流器,100mil,镀金,黑色

分流器

SNT-100-BK-G

Samtec

969102-0000-DA

3M

U1

1

智能模拟前端 (AFE),具有四通道 10 位 DAC 和 ADC,通过 I2C 和 SPI 接口实现比例积分 (PI) 控制

WQFN16

AFE539A4RTER

德州仪器 (TI)

U2、U6

2

电压电平转换器双向 1 电路 2 通道 24Mbps SM8

SSOP8

TCA9406DCTR

德州仪器 (TI)

U3

1

IC 桥接器,USB 转 I2C/SPI,32VQFN

U4

1

具有施密特触发输入和三态输出的 4 位定向电压电平转换器,WQFN14

WQFN14

TXU0304BQA

德州仪器 (TI)

Y1

1

晶体,12MHz,18pF,SMD

ABM3

ABM3-12.000MHZ-B2-T

Abracon Corporation

R10、R12

0

10.0k

电阻,10.0k,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0710KL

Yageo

R41

0

3.32k

电阻,3.32k,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-073K32L

Yageo

R42、R44、R45

0

0

电阻,0,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-070RL

Yageo America