ZHCUBU3 August 2023
AFE539A4EVM 提供到器件电源引脚的电气连接。这个连接方式显示在表 3-3中。
AFE539A4EVM 连接器 |
电源名称 | 电压范围 |
|---|---|---|
| J2.1 | VDD | 1.8V 至 5.5V(USB 提供 5V 电压);如果将外部 VDD 应用于 AFE,则移除 J3。 |
| J1.1 | GND | 0V |
AFE539A4EVM 上的跳线设置对于 EVM 的正常运行至关重要。表格提供了 EVM 上可配置跳线设置的详细信息。表 3-4 中定义了 AFE539A4EVM 引脚编号。
| 跳线 | 默认位置 | 可用选项 | 说明 |
|---|---|---|---|
| J3 | 闭合:5V USB 电源连接到 DAC VDD | 开路:5V USB 电源与 DAC VDD 断开 | 外部或板载 VDD 选择 |
| J5 | 2-3:I2C 启用 | 1-2:SPI 启用 | I2C 或 SPI 选择 |
| J6 | 闭合:GPIO 启用 | 开路:GPIO 禁用 | 控制器 GPIO 使能 |
如果将外部电源施加到 AFE VDD 引脚,则移除跳线 J3,以从 DAC VDD 引脚断开 5V USB 电源。
将板载控制器的 GPIO2 连接到 AFE539A4EVM 的 AFE/GPIO 引脚。可通过图形用户界面 (GUI) 来控制此输入。如果 AFE GPIO 配置为输出,则移除跳线 J6 以禁用板载控制器的 GPIO。
板载控制器的 GPIO3 分接至 J1 的引脚 8,并通过 GUI 使用 GPIO3 的控件进行控制。
要启用 GPIO 引脚,请闭合跳线 J6。要禁用 GPIO 引脚,请移除跳线 J6。