ZHCUBU0A January 2024 – October 2024
对于具有多个以太网扩展板连接器的 Sitara AM2x EVM,每个 DP83TG720-EVM-AM2 需要不同的 EEPROM I2C 地址和 PHY 地址。EEPROM A0 和 A2 网络由主 Sitara AM2x EVM 上的拉电阻设置,通过 DP83TG720-EVM-AM2 上实现的 FET 网络驱动 PHY 地址网络。表 2-6 详细说明了在附加 PHY 电路板上实现的多连接器 I2C 和 PHY 寻址方案。
| Connector_# | EEPROM_A2(连接器引脚 37) | EEPROM_A1 | EEPROM_A0(连接器引脚 47) | I2C 地址 | DP83TG720 PHY 地址 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉动 | A2 | 拉动 | A1 | 拉动 | A0 | |||
| CONNECTOR_0 | GND | 0 | VDDIO | 1 | GND | 0 | 0x52 | 4b1111 |
| CONNECTOR_1 | GND | 0 | VDDIO | 1 | VDDIO | 1 | 0x53 | 4b1010 |
| CONNECTOR_2 | VDDIO | 1 | VDDIO | 1 | GND | 0 | 0x56 | 4b0101 |
| CONNECTOR_3 | VDDIO | 1 | VDDIO | 1 | VDDIO | 1 | 0x57 | 4b0000 |