ZHCUBU0A January 2024 – October 2024
以太网 PHY 使用很多功能引脚用作 Strap 配置选项,以便将器件置于特定的运行模式。
图 2-6 汽车以太网 PHY 配置 (strap) 电阻器| 模式 | VDDIO = 3.3V 时的理想 RH (kΩ) |
|---|---|
| 1 | 断开 |
| 2 | 13 |
| 3 | 4.5 |
| 模式 | 理想 RH (kΩ) |
|---|---|
| 1 | 断开 |
| 2 | 2.49 |
| 功能引脚 | 默认模式 | DP83TG720-EVM-AM2 上的模式 | 上拉 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
| RX_D0 | 1 | 1 | 断开 | MAC 接口:RGMII(对齐模式) |
| RX_D1 | 1 | 1 | 断开 | |
| RX_D2 | 1 | 2(2 级) | 2.49kΩ | |
| RX_CTRL | 2(3 级) | 13kΩ | PHY 地址:0xC (0b01100) | |
| STRP_1 | 2(3 级) | 13kΩ | ||
| LED_0 | 1 | 2(2 级) | 2.49kΩ | MS=0 |
| LED_1 | 1 | 1 | 断开 | 自主 |