ZHCUBU0A January 2024 – October 2024
3.3V (VDDIO) 连接到 DF40GB 连接器上的引脚 44 和 46,并通过一对铁氧体磁珠(每个电源网一个)传递到 DP83TG720S-Q1 汽车以太网 PHY 上的 3.3V 源输入端。
2.5V (VDD_2V5) 连接到 DF40GB 连接器上的引脚 4 和 6,由 TLV755P LDO 降压至 1.0V,并通过铁氧体磁珠传递到 DP83TG720S-Q1 汽车以太网 PHY 上的 1.0V 源输入。图 2-3 展示了 DP83TG720-EVM-AM2 的电源连接。
图 2-3 电源树