ZHCUBT2A November   2023  – February 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 DLPDLCR160CPEVM 子系统
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 EVM 图像
    2. 2.2 安全说明
    3. 2.3 设置
      1. 2.3.1 主菜单
      2. 2.3.2 MicroSD 卡图像
      3. 2.3.3 UART 通信
  7. 3软件
    1. 3.1 编程指令
      1. 3.1.1 MSPM0 MCU 编程
      2. 3.1.2 对 DLPC3421 显示控制器闪存进行编程
  8. 4附录
  9. 5其他信息
    1. 5.1 通知
    2. 5.2 商标
  10. 6相关文档
  11. 7修订历史记录

附录

  1. 对 MSPM0 控制器进行编程
    1. 需要的项目(*不随附于 EVM)
      1. XDS110 调试探针 (TMDSEMU110-U) 套件(随附电缆和适配器)或 LP-XDS110 和 10 引脚 2x5 插座 1.27mm IDC (SWD) 电缆(单独购买)。*
      2. TI UniFlash 编程应用。*
      3. MSPM0 软件或编程文件。*
      4. EVM UUT
      5. 用于 EVM 的 5V 电源。*
      6. 计算机。*
    2. 如果使用 XDS110 调试探针,则使用 USB 电缆(套件中包含的 USB-A 转 Micro USB 电缆)连接到计算机。
    3. 将 20 引脚调试电缆连接到 XDS110 调试探针上的 20 引脚调试接头。
    4. ARM® Cortex®-M 10 引脚 (CM10) 适配器连接到调试电缆的另一端。
    5. 将 CM10 适配器连接到 EVM 上的 J1(MSPM0 ARM® SWD 连接器)。
      注: 请参见图 5-1图 5-2图 5-3 中的 LP-XDS110 与 XDS110 调试探针组装示例。
    6. 将电源连接到电路板。
    7. 打开电路板的电源。

    GUID-20231116-SS0I-9KRT-QTSD-KW4BMCPD423R-low.png

    图 4-1 LP-XDS110 调试探针和 EVM

    GUID-20231110-SS0I-GCJ9-2BFJ-JJ2LFRGXZWKK-low.png

    图 4-2 XDS110 调试探针组装
    GUID-20231110-SS0I-8BHR-TKBB-Q1FFWTQJFJPM-low.png图 4-3 XDS110 调试探针和电路板组装
  2. UniFlash 编程
    1. 从 TI.com 网站 https://www.ti.com/tool/UNIFLASH 下载并安装 TI UniFlash 闪存编程工具(版本 8.4.0 或更高版本)。
    2. 启动 UniFlash.exe
      注:

      XDS110 固件必须更新至 v3.0.0.26(或更高版本)才能支持 MSPM0 器件。可使用 UNIFLASH 编程工具更新 XDS 固件。

    3. 在“New Configuration”选项卡中,选择 MSPM0G3507 器件和 Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe 连接:
      GUID-20231110-SS0I-KVFG-DXDS-W9QNWFDPBMGT-low.png

    4. 点击“Start”按钮。
    5. 浏览查找并选择 DLPDLCR160CPEVM_RevE15.out(或更高版本)映像。
      GUID-20231110-SS0I-FTH7-MQ8X-0HKD0B8KV2PM-low.png

    6. 点击 Load image 按钮,然后等待 Load Program 例程完成。
      GUID-20231110-SS0I-S2L0-XJP9-40LW7BM7QXDJ-low.png

    7. 上传成功完成后,点击 Verify Image 按钮。
      GUID-20231110-SS0I-H8KB-PQW1-WHHNM6KSVC9J-low.png

    8. 如果控制台中报告验证成功,则 MSPM0 闪存编程已完成。如果验证失败,则重新检查设置和连接,然后重试编程。
    9. 过程完成。
    10. 关闭电源并拔下电缆。
    11. 参考资料:
      1. XDS110 调试探针用户指南 (SPRUI94)。
      2. XDS110 网页 www.ti.com/xds110