ZHCUBT2A
November 2023 – February 2024
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
DLPDLCR160CPEVM 子系统
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
EVM 图像
2.2
安全说明
2.3
设置
2.3.1
主菜单
2.3.2
MicroSD 卡图像
2.3.3
UART 通信
3
软件
3.1
编程指令
3.1.1
MSPM0 MCU 编程
3.1.2
对 DLPC3421 显示控制器闪存进行编程
4
附录
5
其他信息
5.1
通知
5.2
商标
6
相关文档
7
修订历史记录
特性
外形小巧 (66mm x 56mm)
能够显示 MCU 生成内容的 DLP 显示 EVM
轻松评估 Micro SD 卡的图像显示
兼容 MSPM0G MCU 系列(支持 ARM® SWD 和 UART)
nHD (640x360) 分辨率
开箱即用,亮度 20lm