ZHCUBR9 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   3
  4.   特性
  5.   5
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 BoosterPack 插件模块操作
    2. 2.2 连接说明
    3. 2.3 最佳实践
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1.     商标

连接说明

表 3-2 展示了电路板上填充的测试点以及信号连接器。

表 2-2 连接和测试点
连接器和测试点说明
J1、TP1电源电压 VS
J3、TP2输出电压 VOUT
J2、J4、TP7-TP10系统 GND
TP3ENABLE 测试点
TP4DIAG_EN 测试点
TP5ILIM 测试点
TP6OL_ON 测试点
TP11GND_IC 测试点
TP12FAULT 测试点
TP13SNS_IC 测试点

表 3-3 展示了 TPS281C100EVM 的相关配置跳线以及关联的值。每个引脚的功能详细信息请参考 TPS281C100 数据表。

请注意,跳线丝印上的白色标记反映了跳线的位置 1。

表 2-3 跳线配置
跳线功能、设置
J5连接 1 和 2 可禁用板载 LDO;连接 2 和 3 可启用板载 LDO。
J6连接 1 和 2 可使用板载 LDO 将 ENABLE 拉至高电平;连接 2 和 3 可将 ENABLE 拉至低电平。
J7连接 1 和 2 可将 DIAG_EN 拉高;连接 2 和 3 可将 DIAG_EN 拉低。
J8连接 1 和 2 可将 OL_ON 拉高;连接 2 和 3 可将 OL_ON 拉低。
J9连接可在电感关断期间将输出保持为 0V;在电感关断期间断开,以便通过 TVS 钳位来钳位输出(默认为 –10V)。
J10将 24.9kΩ 电阻器连接到 ILIM 引脚。如果 J11 也连接,则将电阻器并联。
J11将 16.9kΩ 电阻器连接到 ILIM 引脚。如果 J10 也连接,则将电阻器并联。
J12连接 1 和 2 可使用 LDO 进行 FAULT 上拉;连接 2 和 3 可使用 BoosterPack 插件模块 3.3V 进行 FAULT 上拉。
J13连接可旁路 GND 网络。断开可使用 GND 网络。
J14连接可使用 LDO 来为 BoosterPack 插件模块供电。