ZHCUBR9 December 2023
TPS281C100 是一款旨在满足工业控制系统要求的单通道智能高侧开关。低 RON (100mΩ) 可更大程度地降低器件功耗,驱动高达 4.5A 的宽输出直流负载电流范围,并且具有 60V 的直流工作范围,可提高系统稳健性。
TPS281C100 器件集成了多种保护功能,如热关断、输出钳位和电流限制。这些功能可在发生故障(如短路)时提高系统的稳健性。TPS281C100 采用可调电流限制电路,可通过减小驱动大容性负载时的浪涌电流并尽可能降低过载电流来提高系统的可靠性。为了驱动高浪涌电流负载(如灯)或快速为容性负载充电,TPS281C100 可实现具有较高电流的浪涌电流持续时间。
该器件还可提供精确的负载电流检测,以提高负载诊断功能(如过载和开路负载检测),从而更好地进行预测性维护。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS281C100A | QFN (12) | 4mm x 4mm |