ZHCUBR9 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   3
  4.   特性
  5.   5
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 BoosterPack 插件模块操作
    2. 2.2 连接说明
    3. 2.3 最佳实践
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1.     商标

BoosterPack 插件模块操作

虽然 TPS281C100EVM 可用作独立的评估板,而无需任何外部微控制器,但该 EVM 也装有 BoosterPack 插件模块插头J15 和 J16),用于轻松连接德州仪器 (TI) 微控制器。此外,通过装入跳线 J14,用户能够通过 TPS281C100EVM 上的集成 3.3V LDO 为底层 LaunchPad™ 开发套件供电。连接到 BoosterPack 插件模块插头的引脚列表如下方表 3-1 所示:

表 2-1 TPS281C100EVM 上已连接的 BoosterPack 插件模块接头引脚
BoosterPack 插件模块引脚功能注释
13.3V 电源轨如果通过 USB 为 LaunchPad 开发套件供电,请断开 J14
5用于检测故障的 FLT 引脚开漏输入。可以使用跳线 J12 控制上拉源。
6IC 的电流检测输出

电流检测电阻器为 R12

38配置 DIAG_EN如果使用微控制器输出,请确保未组装 J7。
39配置 EN_IC如果使用微控制器输出,请确保未组装 J6。
40配置 OL_IC如果使用微控制器输出,请确保未组装 J8。

请注意,对于连接到 BoosterPack 插件模块的所有 IO 和模拟信号,相关的 10kΩ 保护电阻器与该引脚串联,以实现反向电流保护。

要通过 TPS281C100EVM 的板载 LDO 为连接的 LaunchPad 开发套件供电,请连接跳线 J14。请注意,这会将 TPS281C100EVM 上的 3.3V LDO 的输出馈入 LaunchPad 开发套件上的 3.3V 电源轨。如果另一个电源正在尝试为 LaunchPad 开发套件供电(例如 LaunchPad 开发套件本身上集成的 USB 电源),这可能会导致单独的电源争用问题。

跳线 J6 至 J8 用于手动配置进入 TPS281C100 的控制信号。使用微控制器控制这些信号时,这些跳线必须未组装,以允许微控制器将它们驱动为高电平或低电平。

为了进行正确准确的电流检测,SNS 引脚上的最大电压输出在内部钳位到 VSNSFH,因此无需外部钳位。