ZHCUBP8 June   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 性能规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 可调输出 IC U1 操作
      3. 2.2.3 前馈电容器
      4. 2.2.4 软启动时间
  9. 3实现结果
    1. 3.1 TPSM82851xEVM 测试结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

器件信息

此 EVM 用于 TPSM82851x 器件。TPSM82851x 是具有集成电感器的 0.5A、1A 和 2A 高效易用、引脚对引脚兼容的同步直流/直流降压电源模块系列。开关频率在内部固定为 2.25MHz,也可同步到 1.8MHz 至 4MHz 范围内的外部时钟。在 PFM/PWM 模式下,TPSM82851x 会在轻负载情况下自动进入省电模式,从而在整个负载范围内维持高效率。