ZHCUBP8 June   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 性能规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 可调输出 IC U1 操作
      3. 2.2.3 前馈电容器
      4. 2.2.4 软启动时间
  9. 3实现结果
    1. 3.1 TPSM82851xEVM 测试结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

物料清单

表 5-1 列出了此 EVM 的物料清单。

表 4-1 TPSM82851xEVM 物料清单
数量 参考设计 值 说明 尺寸 器件型号 制造商
-001 -002 -003
1 1 1 C1、C12、C13、C14 470pF 陶瓷电容器,50V,X7R 0402 不限
1 1 1 C2 0.47µF 陶瓷电容器,16V,X7R 0603 GRM188R71C474KA88D Murata
3 3 3 C3,C5,C6,C11 10µF 陶瓷电容器,10V,X7R 0603 GRM188Z71A106MA73D MuRata
1 1 1 C4 0.1µF 陶瓷电容器,16V,X7R 0402 不限
1 1 1 C7 100µF 聚合物电容器,20V 7.3x4.3mm 20TQC100MYF Panasonic
1 1 1 C8 10pF 陶瓷电容器,50V,COG/NPO 0402 GRM1555C1H100JA01D MuRata
2 2 2 C9、C10 22µF 陶瓷电容器,10V,X7R 1206 GRM31CR71A226KE15L MuRata
1 1 1 R1 80.6kΩ 电阻器 1%,0.1W 0402 不限
1 1 1 R2 40.2kΩ 电阻器 1%,0.1W 0402 不限
1 1 1 R3 100kΩ 电阻器 1%,0.1W 0402 不限
0 0 U1 2.7V 至 6V 变频降压转换器

QFN

TPSM828510RDYR 德州仪器 (TI)
0 1 0 U1 2.7V 至 6V 变频降压转换器 QFN TPSM828511RDYR 德州仪器 (TI)
1 0 0 U1 2.7V 至 6V 变频降压转换器 QFN TPSM828512RDYR 德州仪器 (TI)