ZHCUBP8 June   2023 TPSM828510 , TPSM828511 , TPSM828512

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 性能规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 可调输出 IC U1 操作
      3. 2.2.3 前馈电容器
      4. 2.2.4 软启动时间
  9. 3实现结果
    1. 3.1 TPSM82851xEVM 测试结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

简介

TPSM82851xEVM 有助于评估 TPSM82851x 采用 2.7mm × 3mm × 2mm QFN 超模压 QFN 封装的 0.5A、1A 和 2A 引脚对引脚兼容降压转换器电源模块。SR001-001 使用 0.5A TPSM828510 器件,SR001-002 使用 1A TPSM828511 器件,SR001-003 使用 2A TPSM828512 器件。EVM 将 2.7V 至 6V 的输入电压调节至 1.8V 输出电压。本用户指南描述了 TPSM82851xEVM 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况,包含完整的原理图和印刷电路板布局布线以及物料清单。

TPSM82851x 器件是一款同步降压转换器电源模块,优化后的解决方案尺寸小,效率高。此类器件专注于在不同输出电流范围内进行高效降压转换。内部补偿电路实现了紧凑的解决方案和较少的外部组件。该器件采用 2.7mm × 3mm × 2mm 超模压 QFN 封装。