ZHCUBP8 June 2023
| J1、引脚 1 和引脚 2 – VIN | 从 EVM 输入电源的正输入电压连接。 |
| J1、引脚 3 和引脚 4 – S+/S– | 输入电压感测连接。测量此处的输入电压。 |
| J1、引脚 5 和引脚 6 – GND | 从 EVM 输入电源输入返回连接。 |
| J2、引脚 1 和引脚 2 – VOUT | 正输出电压连接。 |
| J2、引脚 3 和引脚 4 – S+/S– | 输出电压感测连接。测量此处的输出电压。 |
| J2、引脚 5 和引脚 6 – GND | 输出返回连接。 |
| JP1 – EN | EN 引脚跳线。使提供的跳线跨接 ON 和 EN 以开启 IC。使跳线跨接 OFF 和 EN 以关断 IC。 |
| JP2 – MODE/SYNC | MODE/SYNC 引脚跳线。使供应的跳线跨接VIN 和 MODE/SYNC,以迫使器件在所有负载电流下以固定频率 PWM 运行。使跳线跨接 MODE/SYNC 和 GND 以启用省电模式。将时钟信号连接到以 GND 为参考的 MODE/SYNC,以使开关频率与时钟信号同步。 |
| JP3 – PG | PG 输出位于该接头的引脚 1 上,在引脚 2上 轻松接地。 |
| JP4 | PG 上拉电阻跳线。 |