ZHCUBO7 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 准备工作
    2. 2.2 所需设备
    3. 2.3 BQ76905 电路模块使用
      1. 2.3.1 电池仿真器
      2. 2.3.2 利用负载电流进行评估
      3. 2.3.3 评估充电和放电电流
      4. 2.3.4 利用仿真电流进行评估
      5. 2.3.5 减少电池节数
      6. 2.3.6 连接电池
      7. 2.3.7 连接到主机
      8. 2.3.8 硬件配置
        1. 2.3.8.1 配置跳线
      9. 2.3.9 配置寄存器编程
  9. 3快速入门指南
  10. 4软件
    1. 4.1 Battery Management Studio 软件
      1. 4.1.1 系统要求
      2. 4.1.2 安装 BQStudio
      3. 4.1.3 BQ76905 bqz 文件安装
      4. 4.1.4 BQStudio 运行和“Registers”视图
      5. 4.1.5 命令
      6. 4.1.6 数据存储器
        1. 4.1.6.1 输入、保存和加载配置
      7. 4.1.7 命令序列
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 电路板布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1.     商标

减少电池节数

BQ76905 必须使用顶部和底部电池,以便正常运行。可按照自上而下(第一个除外)的顺序,短接未使用的电池输入,从而减少电池节数。为进行基本评估可将电池节数减少,方法是在输入端子块上短接未使用的电池。短接电池时请遵循数据表中的建议。这适用于电池模拟器和电池的运行,但在瞬变测试中有一些副作用,因为短接的电阻器并联至电池 IC,而 IC 的电容器为所用输入提供了信号路径。请参阅图 3-4,了解将电池配置减少的 3 节的简单示例。为了在瞬态环境中通过减少电池节数实现最佳评估,请将电容器上的 VCx 引脚短接并移除未使用的输入电阻器。使用电池仿真器时,仍需要在端子块上短接未使用的电池,以消除仿真电池电压。建议在端子块螺钉端子上短接电池输入,如果针对不同的电池节数重新使用电路板,很显然要这么做。表 3-1 展示了减少电池节数的配置建议,此表假定已按照节 3中的详细说明设置电路板。

注意: 默认情况下,BQ76905 EVM 的 VC4A/B 和 VC3A/B 在 IC 输入端短接。但是,在减少电池节数之前,用户必须确保在电池输入端子上将 CELL6 短接至 CELL5 并将 CELL4 短接至 CELL3,如节 3中所述。
表 2-1 减少电池节数
未使用的电池
(从底部的电池 1 开始编号)
短接电池输入端子要移除的输入电阻器使用 0 欧姆代替电容器短接 IC 输入
电池芯 4CELL5 至 CELL4R8C7VC4A/B 至 VC3A/B
电池芯 3CELL3 至 CELL2R11C9VC3A/B 至 VC2
GUID-20231117-SS0I-VJXV-ZFMC-H89S492Q9D1Z-low.svg图 2-4 3 节电池简单评估配置示例