ZHCUBO7 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 准备工作
    2. 2.2 所需设备
    3. 2.3 BQ76905 电路模块使用
      1. 2.3.1 电池仿真器
      2. 2.3.2 利用负载电流进行评估
      3. 2.3.3 评估充电和放电电流
      4. 2.3.4 利用仿真电流进行评估
      5. 2.3.5 减少电池节数
      6. 2.3.6 连接电池
      7. 2.3.7 连接到主机
      8. 2.3.8 硬件配置
        1. 2.3.8.1 配置跳线
      9. 2.3.9 配置寄存器编程
  9. 3快速入门指南
  10. 4软件
    1. 4.1 Battery Management Studio 软件
      1. 4.1.1 系统要求
      2. 4.1.2 安装 BQStudio
      3. 4.1.3 BQ76905 bqz 文件安装
      4. 4.1.4 BQStudio 运行和“Registers”视图
      5. 4.1.5 命令
      6. 4.1.6 数据存储器
        1. 4.1.6.1 输入、保存和加载配置
      7. 4.1.7 命令序列
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 电路板布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1.     商标

引言

BQ76905 包含一个高精度监测系统、一个专用库仑计和累积电荷积分以及一个高度可配置的保护子系统,并支持主机控制型电芯均衡。它集成了低侧保护 NFET 驱动器、一个供外部系统使用的可编程 LDO 和一个支持高达 400kHz 工作频率并具有可选 CRC 的 I2C 主机通信接口。该评估模块包括一个 BQ76905 集成电路 (IC)、检测电阻、一个热敏电阻、功率 FET,以及用于保护电池免受过充电、过放电、短路、过流放电、过温和欠温影响的所有其他必要板载元件。