ZHCUBO6 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
  9. 3实现结果
    1. 3.1 输入和输出电容器
      1. 3.1.1 前馈电容器
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

物料清单

表 5-1 列出了该 EVM 的物料清单 (BOM)。

表 4-1 TPS62A0xPEVM-018 和 TPS62A0xAPEVM-018 物料清单
数量 参考位号 值 说明 尺寸 器件型号 制造商
TPS62A0xPEVM-018
1 C1

47

μF

电容器,陶瓷,47uF,10V,+/-20%,X7R,1210

1210

GRM32ER71A476ME15L

Murata

2

C2、

C3

4.7μF

通用片状多层陶瓷电容器,0805,4.7uF,X7R,15%,10%,10V

0805

GRM21BR71A475KE51L

MuRata
1 C4、

C5、C6、C7

22

电容器,陶瓷,22uF,10V,+/-20%,X7R,0805

0805

GRM21BZ71A226ME15L

Murata

1

C8(1)

120pF

电容器,陶瓷,120pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603

0603

GRM1885C1H121JA01D

Murata
1 L1 1μH 电感器,屏蔽,3.3A,0.04Ω 2.5mm × 1.2mm × 2mm DFE252012F-1R0M=P2 Murata
1 R1 200kΩ 电阻,贴片,0.1W,1% 0603 Std Std
1 R2 100k 电阻,贴片,0.1W,1% 0603 Std Std
1 R6

100k

电阻,贴片,0.1W,1% 0603 Std Std

1(SR-001)

U1

TPS62A02

IC,5.5V,2A 降压转换器

2.9mm

× 2.8mm

TPS62A02PDDCR

TI

1(SR-002)

U1

TPS62A02A

IC,具有强制 PWM 工作模式的 5.5V、2A 降压转换器 2.9 x 2.8mm

TPS62A02APDDCR

TI

1(SR-003)

U1

TPS62A01

IC,5.5V,1A 降压转换器 2.9 x 2.8mm TPS62A0aPDDCR

TI

1(SR-004)

U1 TPS62A01

A

IC,具有强制 PWM 工作模式的 5.5V、1A 降压转换器 2.9 x 2.8mm TPS62A01APDDCR

TI

C8 为前馈电容器,是可选的。该器件在没有 C8 的情况下也可正常工作。