ZHCUBO6 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
  9. 3实现结果
    1. 3.1 输入和输出电容器
      1. 3.1.1 前馈电容器
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

引言

本用户指南介绍了 TI TPS62A01、TPS62A01A、TPS62A02 和 TPS62A02 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。这些 EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62A01PDDCR、TPS62A01APDDCR、TPS62A02PDDCR 和 TPS62A02APDDCR 降压转换器的运行情况及功能。这些 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,并提供高达 2A 的电流。本用户指南包括以下各项的设置说明:

  • 硬件
  • 印刷电路板 (PCB) 布局
  • 原理图
  • 物料清单 (BOM)

在本文档中,TPS62A0xPEVM-018 是 TPS62A02PEVM-018 (001)、TPS62A02APEVM-018 (002)、TPS62A01PEVM-018 (003) 和 TPS62A01APEVM-018 (004) 的缩写。