ZHCUBO6 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
  9. 3实现结果
    1. 3.1 输入和输出电容器
      1. 3.1.1 前馈电容器
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

说明

TPS62A0xPEVM-018 和 TPS62A0xAPEVM-018 有助于评估采用 2.9mm × 2.8mm SOT23-6 封装的 TPS62A0xP 和 TPS62A0xAP 系列 1 A 和 2 A 降压转换器。该 EVM 可将 2.5V 转换为 5.5V 输入电压,从而保持所需的输出电压调节效果。

TPS62A01、TPS62A01A、TPS62A02 和 TPS62A02A 是经过优化而具有高效率和紧凑型解决方案尺寸的同步降压型直流/直流转换器。TPS62A01 和 TPS62A01A 可提供高达 1A 的输出电流。TPS62A02 和 TPS62A02A 可提供高达 2A 的输出电流。“A”型号在整个负载电流范围内以强制 PWM (FPWM) 模式运行。TPS62A0xPEVM-018 采用 2.90mm × 2.80mm SOT23-6 封装。