ZHCUBO2 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 修改
    2. 2.2 连接器、测试点和跳线说明
      1. 2.2.1 连接器和测试点说明
      2. 2.2.2 跳线配置
        1. 2.2.2.1 JP1(使能)
        2. 2.2.2.2 JP6(同步)
        3. 2.2.2.3 JP7(I2C 目标地址选择)
        4. 2.2.2.4 JP8(内部或外部 VCC 选择)
        5. 2.2.2.5 JP9 和 JP10(外部反馈和内部反馈选择)
    3. 2.3 测试步骤
  9. 3软件
    1. 3.1 软件用户界面
      1. 3.1.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.1.2 GUI 安装
      3. 3.1.3 接口硬件设置
      4. 3.1.4 用户界面操作
      5. 3.1.5 寄存器映射屏幕
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

说明

TPS55289-Q1 集成了四个 MOSFET,可为各种应用提供紧凑型设计,并经过优化,可将电池电压转换为电源轨。通过 I2C 接口,可将输出电压编程为 0.8V 至 22V,阶跃为 10mV,输出电流限制可编程为最高 6.35A,阶跃为 50mA,这对于 USB 供电 (USB PD) 应用来说是一个很好的选择。TPS55289-Q1 具有可调节外部环路补偿、可编程开关频率、可选展频和丰富的保护功能。所有这些特性提高了设计灵活性,优化了整体性能,并降低了 BOM 及设计成本。