ZHCUBO2 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 修改
    2. 2.2 连接器、测试点和跳线说明
      1. 2.2.1 连接器和测试点说明
      2. 2.2.2 跳线配置
        1. 2.2.2.1 JP1(使能)
        2. 2.2.2.2 JP6(同步)
        3. 2.2.2.3 JP7(I2C 目标地址选择)
        4. 2.2.2.4 JP8(内部或外部 VCC 选择)
        5. 2.2.2.5 JP9 和 JP10(外部反馈和内部反馈选择)
    3. 2.3 测试步骤
  9. 3软件
    1. 3.1 软件用户界面
      1. 3.1.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.1.2 GUI 安装
      3. 3.1.3 接口硬件设置
      4. 3.1.4 用户界面操作
      5. 3.1.5 寄存器映射屏幕
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

器件信息

TPS55289-Q1 是一款集成了四个 MOSFET 开关的同步降压/升压转换器,可为各种应用提供紧凑型器件,特别是 USB 供电 (USB PD) 应用。该器件的输入电压高达 36V。通过 I2C 接口,输出电压可在 0.8V 至 22V 范围内进行编程,阶跃为 10mV,输出电流限制可编程至高达 6.35A,阶跃为 50mA。开关频率可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 之间进行编程,并且可与外部时钟同步。可选配展频功能,以更大限度地减少峰值 EMI。提供输出过压保护、平均电感器电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护。有关 TPS55289-Q1 完全集成式降压/升压转换器的更多详细信息,请参阅 TPS55289-Q1 具有 I2C 接口的 36V、8A 降压/升压转换器数据表。

TPS55289Q1EVM 的出厂默认设置允许在 3V 至 36V 的输入电压范围内工作。通过调整内部参考电压和反馈比,可以对输出电压进行微调。此外,用户还可以通过更改 FSW 引脚上的电阻值来修改 EVM 以调整开关频率。为了满足电流纹波要求,电感器还需要根据开关频率以及外部补偿参数进行更改,以获得足够的相位裕度和增益裕度。