ZHCUBO2 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 修改
    2. 2.2 连接器、测试点和跳线说明
      1. 2.2.1 连接器和测试点说明
      2. 2.2.2 跳线配置
        1. 2.2.2.1 JP1(使能)
        2. 2.2.2.2 JP6(同步)
        3. 2.2.2.3 JP7(I2C 目标地址选择)
        4. 2.2.2.4 JP8(内部或外部 VCC 选择)
        5. 2.2.2.5 JP9 和 JP10(外部反馈和内部反馈选择)
    3. 2.3 测试步骤
  9. 3软件
    1. 3.1 软件用户界面
      1. 3.1.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.1.2 GUI 安装
      3. 3.1.3 接口硬件设置
      4. 3.1.4 用户界面操作
      5. 3.1.5 寄存器映射屏幕
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

物料清单

表 4-1 物料清单
位号数量值说明封装器件型号制造商
C3 1 68uF 电容,混合聚合物,68uF,50V,+/-20%,30Ω,8x10 SMD 8x10 EEHZA1H680P Panasonic
C4、C5、C16、C17、C18 5 10µF 电容,陶瓷,10µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206 1206 CGA5L1X7R1H106K160AC TDK
C6、C15、C19 3 1µF 电容,陶瓷,1µF,50V,+/-20%,X5R,AEC-Q200 3 级,0603 0603 GRT188R61H105ME13D MuRata
C7、C8、C13、C14 4 0.1uF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-20%,X7R,0402 0402 GRM155R71H104ME14D MuRata
C9、C11 2 0.1µF ±10% 50 V 陶瓷电容器 X8L 0603(公制 1608) 0603 GCM188L81H104KA57D Murata Electronics North America
C10 1 4.7uF 电容,陶瓷,4.7µF,16V,+/-10%,X5R,AEC-Q200 3 级,0603 0603 GRT188R61C475KE13D MuRata(村田)
C12、C21、C22、C26 4 0.1uF 电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 0402 CGA2B3X7R1H104K050BB TDK
C20 1 100uF 电容,铝,100µF,35V,AEC-Q200 2 级,SMD D6.3xL5.8mm EEHZK1V101XP Panasonic(松下)
C23 1 0.01uF 电容,陶瓷,0.01uF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 0402 CGA2B3X7R1H103K050BB TDK
C24 1 100pF 电容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402 0402 CGA2B2C0G1H101J050BA TDK
C25 1 4700pF 电容,陶瓷,4700pF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 0402 CGA2B2X7R1H472K050BA TDK
FID4、FID5、FID6 3 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用
J1、J2、J3、J4 4 标准香蕉插头,非绝缘,6.73mm 标准香蕉插头,非绝缘,6.73mm 575-6 Keystone
JP1、JP2、JP3、JP7、JP8、JP9 6 接头,2.54mm,3x1,金,TH 接头,2.54mm,3x1,TH 61300311121 Wurth Elektronik
JP4 1 接头(有罩),100mil,5x2,金,TH 5x2 有罩接头 5103308-1 TE Connectivity
JP5、JP6、JP10 3 接头,2.54mm,2x1,金,TH 接头,2.54mm,2x1,TH 61300211121 Wurth Elektronik
L1 1 4.7µH 电感,屏蔽,复合,4.7uH,13.6A,0.01Ω,SMD 7.2mm x 7mm x 7.5mm XAL7070-472MEB Coilcraft(线艺)
R3 1 147k 电阻,147k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW0402147KFKED Vishay-Dale
R4 1 10 mOhm ±1% 1W 片上电阻 1206(公制 3216),汽车 AEC-Q200,电流检测,防潮金属元件 1206 CRF1206-FZ-R010ELF Bourns(伯恩斯)
R5 1 115k 电阻,115k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW0402115KFKED Vishay-Dale
R6 1 49.9Ω 电阻,49.9Ω,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040249R9FKED Vishay-Dale
R7、R9 2 10 电阻,10.0,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040210R0FKED Vishay-Dale
R8 1 27.4k 电阻,27.4k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040227K4FKED Vishay-Dale(威世达勒)
R10 1 49.9k 电阻,49.9k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040249K9FKED Vishay-Dale(威世达勒)
R11 1 150k 电阻,150k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW0402150KFKED Vishay-Dale(威世达勒)
R12、R15 2 102k 电阻,102k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW0402102KFKED Vishay-Dale(威世达勒)
R13、R14 2 2.20k 电阻,2.20k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW04022K20FKED Vishay-Dale(威世达勒)
R16 1 11.3k 电阻,11.3k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040211K3FKED Vishay-Dale
SH-JP1、SH-JP2、SH-JP3、SH-JP4、SH-JP5、SH-JP6 6 分流器,100mil,镀金,黑色 分流器,2 位,100mil 881545-2 TE Connectivity
TP1,TP2,TP3,TP4,TP5,TP6,TP7 7 测试点,微型,橙色,TH 橙色微型测试点 5003 Keystone Electronics
U1 1 具有 I2C 接口的 36V、8A 降压/升压转换器 VQFN21 TPS55289-Q1 德州仪器 (TI)
C1,C2 0 2200pF 电容,陶瓷,2200pF,250V,+/-10%,X7R,0805 0805 GRM21AR72E222KW01D MuRata
FID1、FID2、FID3 0 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用
R1、R2 0 2.2Ω 电阻,2.20Ω,1%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206 1206 ERJ-8RQF2R2V Panasonic