ZHCUBN8 October 2023
本用户指南介绍了 TAC5412Q14B4EVM-K、TAC5311Q14B4EVM-K 和 TAA5412Q14B4EVM-K EVM 评估套件的功能。
TAx5x1xQ14B4EVM 是一款评估模块 (EVM),用于演示 TAx5x1xQ1 系列器件的性能和功能。该系列包括表 1-1 中所示的器件,表中列出了各款器件在性能和功能上的差异。
| 器件 | ADC DR (dB) | DAC DR (dB) | 功能 |
|---|---|---|---|
| TAC5412-Q1 | 110 | 120 | 立体声编解码器 |
TAC5411-Q1 | 110 | 120 | 单声道编解码器 |
| TAC5312-Q1 | 102 | 106 | 立体声编解码器 |
| TAC5311-Q1 | 102 | 106 | 单声道编解码器 |
| TAA5412-Q1 | 110 | 不适用 | 立体声 ADC |