ZHCUBN8 October 2023
对于图 3-10 中所示的线路输入配置,TAx5x1x-Q1 会捕获通过 RCA 端子 J2 (IN1)、J3 (IN2) 或者接头 J47 或 J48 提供的音频信号。RCA 白色连接器与 INxP 连接,而 RCA 红色连接器与 INxM 连接。根据差分或单端配置,按照表 2-1 所述相应地组装 J6 或 J7 跳线。此模式下接受的输入为差分 10VRMS 满量程音频信号。如果使用单端源,则支持 5VRMS 信号。联动电位器 R43 和 R44 根据所需的输入摆幅和阻抗为这种交流耦合输入模式提供输入偏置电阻。
使用 TAx5x1x-Q1 交流耦合外部电阻计算器,输入最大输入电平和所需的 MICBIAS 电压,以确定实现完整输入摆幅所需的电阻,如图 2-10 所示。
在下面的计算器示例中,允许的最大电阻为 2399.4Ω,最接近的标准电阻为 2375Ω。根据此标准值电阻,在器件中观察到的有效阻抗约为 2184 欧姆。这种有效输入阻抗与外部电容器形成一个高通滤波器。Vcm 是相应 MICBIAS 和输入摆幅的共模电压。用户可以调整 R50 和 R51 电位器来获得共模电压 (Vcm)。默认情况下,EVM Vcm 设置为 7.3V,并具有 8V MICBIAS。
图 2-10 交流耦合外部电阻计算器