ZHCUBN8 October 2023
电路板布局布线包括顶部和底部丝印、顶层和底层布线、电源平面、2 个内部布局布线和接地层。该布局适用于 TAC5412-Q1、TAC5311-Q1 和 TAA5411-Q1 EVM。
图 4-7 TAx5x1x-Q1 EVM 顶部丝印
图 4-8 TAx5x1x-Q1 EVM 顶层
图 4-9 TAx5x1x-Q1 EVM 电源层 1
图 4-10 TAx5x1x-Q1 EVM 电源层 2
图 4-11 TAx5x1x-Q1 EVM 接地层 1
图 4-12 TAx5x1x-Q1 EVM 接地层 2
图 4-13 TAx5x1x-Q1 EVM 信号层 1
图 4-14 TAx5x1x-Q1 EVM 信号层 2
图 4-15 TAx5x1x-Q1 EVM 底层
图 4-16 TAx5x1x-Q1 EVM 底部丝印