ZHCUBN7 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 静电放电警告
      2. 2.1.2 电源配置和跳线设置
      3. 2.1.3 连接硬件
    2. 2.2 硬件说明
      1. 2.2.1 信号定义
      2. 2.2.2 可选电路
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 操作系统
      2. 3.1.2 软件安装
    2. 3.2 软件说明
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件特性
        1. 3.2.2.1 顶层配置页面
          1. 3.2.2.1.1 “Basic DAC”Subpage
        2. 3.2.2.2 底层配置页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

物料清单

表 4-1 AFE532A3WEVM 物料清单
标识符数量值说明封装参考器件型号制造商
!PCB11印刷电路板DC261不限
C2、C3、C530.1µF电容,陶瓷,0.1µF,6.3V,+/-10%,X5R,02010201GRM033R60J104KE19DMuRata
C4, C622.2µF电容,陶瓷,2.2µF,6.3V,+/-20%,X5R,02010201CL03A225MQ3CRNCSamsung Electro-Mechanics
C7、C8、C10、C12、C13、C14、C15、C1780.1µF电容,陶瓷,0.1µF,25V,+/-10%,X7R,04020402CC0402KRX7R8BB104Yageo
C9,C1624.7µF电容,陶瓷,4.7µF,10V,+/-20%,X7R,06030603GRM188Z71A475ME15DMuRata
C111100pF电容,陶瓷,100pF,50V,+/-10%,X7R,04020402885012205055Wurth Elektronik
C18、C19218pF电容,陶瓷,18pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0805080508055A180JAT2AAVX
C20, C21, C22, C2341µF电容,陶瓷,1µF,16V,+/-10%,X7R,06030603885012206052Wurth Elektronik
D1、D2、D3324VPulseGuard ESD 抑制器,24VDC,SMT0603 TVS 二极管PGB1010603MRLittelfuse
H1、H2、H3、H44机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头螺钉NY PMS 440 0025 PHB&F Fastener Supply
H5、H6、H7、H84六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙螺柱1902CKeystone
J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8、J9、J10、J12、J14、J18、J2714接头,100mil,2x1,镀金,TH2x1 接头TSW-102-07-G-SSamtec
J111插座,USB 2.0,Micro-USB Type B,R/A,SMTUSB-micro B USB 2.0,0.65mm,5 Pos,R/A,SMT10118194-0001LFFCI
J15、J16、J173标准香蕉插头,非绝缘,5.5mmKeystone_575-4575-4Keystone
J20、J23、J25、J294接头,100mil,3x1,金,THPBC03SAANPBC03SAANSullins Connector Solutions
J221接头,100mil,8x2,金,THPBC08DAANPBC08DAANSullins Connector Solutions
J241接头,100mil,5x2,金,TH5x2 接头TSW-105-07-G-DSamtec
J26、J282接头,2.54mm,4x2,金,TH接头,2.54mm,4x2,THTSW-104-08-L-DSamtec
J321JUMPER2D3082-05Harwin
L11600Ω铁氧体磁珠,600Ω @ 100MHz,1A,06030603782633601Wurth Elektronik
R1110.0kΩ电阻,10.0kΩ,1%,0.1W,06030603RCG060310K0FKEAVishay Draloric
R2、R8210kΩ10kΩ ±1% 0.05W,1/20W 片上电阻 0201(公制 0603)- 厚膜0201RMCF0201FT10K0Stackpole
R3、R4、R5、R6、R1853.32kΩ电阻,3.32kΩ,1%,0.1W,06030603RC0603FR-073K32LYageo
R7、R1224.99Ω4.99Ω ±1% 2W 片上电阻 2512(公制 6432),防潮厚膜2512RHC2512FT4R99Stackpole Electronics Inc
R10、R11、R1730Ω电阻,0Ω,0%,0.25W,AEC-Q200 0 级,06030603RCS06030000Z0EAVishay-Dale
R19、R26、R29310.0kΩ电阻,10.0kΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,04020402RMCF0402FT10K0Stackpole Electronics Inc
R20112kΩ12kΩ ±1% 0.1W,1/10W 片上电阻 0402(公制 1005),汽车 AEC-Q200 厚膜0402ERJ-2RKF1202XPanasonic ECG
R21、R22210Ω电阻,10.0Ω,1%,0.063W,04020402RK73H1ETTP10R0FKOA Speer
R231330Ω电阻,330Ω,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,04020402ERJ-2RKF3300XPanasonic
R24、R25、R27、R2843.30kΩ电阻,3.30kΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,04020402RK73H1ETTP3301FKOA Speer
R3011.00MΩ电阻,1.00MΩ,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,06030603CRCW06031M00FKEAVishay-Dale
TP1,TP2,TP3,TP4,TP5,TP6,TP77测试点,紧凑型,黑色,TH黑色紧凑型测试点5006Keystone Electronics
U1, U22AFE532A3YBHRDSBGA16AFE532A3YBHR德州仪器 (TI)
U31单通道、5.5V、3MHz 高输出电流 (150mA) 快速关断 (1μs) 运算放大器 5-SC70 -40℃ 至 125℃SC70-5OPA310IDCKR德州仪器 (TI)
U51USB 桥接器,USB 转 I²C/SPI USB 2.0 I²C,SPI 32-VQFN (5x5)VQFN32FT4222HQ-D-RFTDI
U61具有施密特触发输入和三态输出的 4 位定向电压电平转换器,WQFN14WQFN14TXU0304BQA德州仪器 (TI)
U7、U82电压电平转换器双向 1 电路 2 通道 24Mbps SM8SSOP8TCA9406DCTR德州仪器 (TI)
U91500mA LDO,DRV0006A (WSON-6)DRV0006ATLV75533PDRVR德州仪器 (TI)
Y11晶振,12MHz,18pF,SMDABM3ABM3-12.000MHZ-B2-TAbracon Corporation
C100.47µF电容,陶瓷,0.47µF,16V,+/-10%,X7R,06030603C0603C474K4RACTUKemet
J130接头,2.54mm,8x1,金,TH接头,2.54mm,8x1,THTS-108-G-AASamtec
J19、J21、J30、J310SMASMA142-0701-201Cinch Connectivity
Q1012V晶体管,NPN,12V,2A,SOT-23SOT-23NSS12201LT1GON Semiconductor
R13、R14、R15、R1603.32kΩ电阻,3.32kΩ,1%,0.1W,06030603RC0603FR-073K32LYageo
U405MHz、15V/µs 高压摆率 RRIO 运算放大器X2SON5OPA310IDPWR德州仪器 (TI)
Y20晶体,12MHz,30ppm,18pF,SMD11.4x4.7mmABLS2-12.000MHZ-D4Y-TAbracon Corporation