ZHCUBN7 November 2023
要启动软件,请导航至开始 菜单中的 SMART-DAC-EVM 文件夹,然后选择 SMART-DAC-EVM 图标。
图 4-3 展示了启动时弹出的 Device Selector 窗口。该窗口包含一个下拉菜单,用于选择将哪个器件寄存器映射加载到 GUI 中。使用 AFE532A3WEVM 时,请选择 AFE532A3W。
图 3-3 器件选择器图 4-4 显示,如果正确连接了板载控制器,则屏幕底部的状态栏会显示 CONNECTED。如果控制器连接不正确或根本没有连接,则状态栏会显示 DEMO。如果在连接 EVM 时 GUI 未显示 CONNECTED 状态,请拔下 EVM 并重新连接,然后重新启动 GUI 软件。如果显示屏继续显示 DEMO,请取消选中 Demo Mode 复选框(请参阅图 4-6的右上角)。
图 3-4 GUI 连接检测图 4-5 展示了 Interface Settings 窗口。当 GUI 启动时,会弹出 Interface Settings 窗口。此窗口包含用于选择协议(SPI 或 I2C)的下拉菜单,如果选择了 I2C 协议,则为 I2C 器件地址。如果 GUI 在演示模式下启动,则不会弹出菜单。在这种情况下,取消选中 Demo Mode 复选框。如果必须再次更新界面,请切换 Demo Mode 复选框以使菜单重新出现。
图 3-5 接口设置