ZHCUBN7 November 2023
AFE532A3WEVM 提供到器件电源引脚的电气连接。表 3-1 和图 3-1 显示了电源连接。
| AFE532A3WEVM 连接器 | 电源名称 | 电压范围 |
|---|---|---|
| J15 | VDD | 3V 至 5.5V;如果对器件应用外部 VDD,请移除跳线 J18。 |
| J16 | GND | 0V |
| J17 | VSS | –1.5V 至 –5V;使用反相运算放大器电路时需要。 |
| J8 | PVDD | VOUT1 电流升压电路的 PVDD 电源 |
| 跳线 | 默认位置 | 可用选项 | 说明 |
|---|---|---|---|
| J1 | 开路:VOUT1 与 GPIO/SDO 断开连接 | 闭环:VOUT1 连接到 GPIO/SDO | 将 VOUT1 连接到 GPIO/SDO |
| J2 | 开路:IOUT 与 FB1 断开连接 | 闭环:IOUT 连接到 FB1 | 将 IOUT 连接到 FB1(比较器输入) |
| J3 | 开路:VOUT0 与运算放大器输入断开连接 | 闭环:VOUT0 连接到运算放大器输入 | 将 VOUT0 连接到运算放大器输入引脚 |
| J4 |
开路:IOUT 与 AIN1 断开连接 |
闭环:IOUT 连接到 AIN1 | 将 IOUT 连接到 AIN1(ADC 输入) |
| J5 | 开路:FB1 与 10kΩ 上拉电阻断开连接 | 闭环:FB1 连接到 10kΩ 上拉电阻 | 将 FB1 连接到 10kΩ 上拉电阻 |
| J6 | 开路:IOUT 与 4.99Ω 负载断开连接 | 闭环:IOUT 连接到 4.99Ω 负载 | 将 IOUT 连接到 4.99Ω 负载 |
| J7 | 闭环:VOUT1 连接到 FB1 | 开路:VOUT1 与 FB1 断开连接 | 将 VOUT1 连接到 FB1 |
| J9 | 开路:IOUT 与 IOUT2 断开连接 | 闭环:IOUT 连接到 IOUT2 | 将 IOUT 连接到 IOUT2 |
| J10 | 开路:IOUT2 与 4.99Ω 负载断开连接 | 闭环:IOUT2 连接到 4.99Ω 负载 | 将 IOUT2 连接到 4.99Ω 负载 |
| J12 | 闭环:FTDI SPI 和 I2C 已启用 | 开路:FTDI SPI 和 I2C 已禁用 | 启用 FTDI SPI 和 I2C 电平转换器 |
| J14 | 闭环:FTDI GPIO 已启用 | 开路:FTDI GPIO 已禁用 | 启用 FTDI GPIO 电平转换器 |
| J18 | 闭环:3.3V 电源连接到 VDD | 开路:3.3V 电源与 VDD 断开连接 | AFE VDD 电源选择 |
| J20 | 1-2:GPIO 连接到 AFE | 2-3:SDO 连接到 AFE | I2C 或 SPI 选择 |
| J23 | 1-2:SCL 连接到 AFE | 2-3:SYNC 连接到 AFE | I2C 或 SPI 选择 |
| J25 | 1-2:A0 连接到 AFE | 2-3:SDI 连接到 AFE | I2C 或 SPI 选择 |
| J29 | 1-2:SDA 连接到 AFE | 2-3:SCLK 连接到 AFE | I2C 或 SPI 选择 |
如果将外部电源施加到 J15,则移除跳线 J18,从 AFEx32A3W VDD 引脚断开 3.3V 稳压器电源。
当通过 GUI 控制 AFE532A3WEVM 时,板载控制器的 GPIO2 和 GPIO3 配置为输出。将板载控制器的 GPIO2 连接到 AFEx32A3W 的 GPIO/SDO 引脚。如果 AFE SDO 引脚配置为输出,则移除跳线 J14 以禁用板载控制器的 GPIO。
图 3-2 显示了 AFE532A3WEVM 上的默认跳线设置。
AFE532A3WEVM 具有可选的反相运算放大器电路,可用于反转主要 AFEx32A3W 的 VOUT0 输出。图 3-3 显示了如何配置跳线以启用反相运算放大器电路。VSS 连接到反相运算放大器的负电源。在闭合跳线 J3 之前,请将 –1.5V 至 –5V 电源连接到 J17。反相运算放大器的正电源接地。
主和辅助 AFEx32A3W 器件的 IOUT 可并联以增加总电流输出。图 3-4 显示了并联 IOUT 的跳线配置。闭合跳线 J6 和/或跳线 J10 以将电阻负载连接到并联 IOUT。如果组合电流输出超过 USB 端口的电流限制和/或板载稳压器的 500mA 额定电流,则需要使用外部 VDD。
AFEx32A3W 可用于使用集成的可编程比较器来监测信号。图 3-5 显示了如何配置 AFE532A3WEVM 跳线,以将 IOUT 引脚连接到比较器输入,并将比较器输出连接到 GPIO/SDO 引脚。当 4.99Ω 负载两端的电压超过编程的阈值时,连接到 GPIO/SDO 引脚的比较器输出可用于触发警报条件或进入省电模式。
图 3-6 显示了将 IOUT 引脚连接到 ADC 输入的跳线配置。当 IOUT 连接到 4.99Ω 负载时,ADC 可用于监测 IOUT。