ZHCUBL8A December   2023  – June 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 具有直流/直流转换器的 PV 或电池输入
    2. 1.2 隔离和 CLLLC 转换器
    3. 1.3 直流/交流转换器
    4. 1.4 主要系统规格
  8. 2系统设计原理
    1. 2.1 升压转换器设计
    2. 2.2 MPPT 操作
    3. 2.3 CLLLC 转换器设计
      1. 2.3.1 实现零电压开关 (ZVS)
      2. 2.3.2 谐振回路设计
    4. 2.4 直流/交流转换器设计
  9. 3系统概述
    1. 3.1 方框图
    2. 3.2 设计注意事项
      1. 3.2.1 直流/直流转换器
        1. 3.2.1.1 输入电流和电压检测和 MPPT
        2. 3.2.1.2 浪涌电流限制
      2. 3.2.2 CLLLC 转换器
        1. 3.2.2.1 低压侧
        2. 3.2.2.2 高压侧
        3. 3.2.2.3 调制方案
      3. 3.2.3 直流/交流转换器
        1. 3.2.3.1 有源元件选择
          1. 3.2.3.1.1 高频 FET:GaN FET
          2. 3.2.3.1.2 隔离式电源
          3. 3.2.3.1.3 低频 FET
        2. 3.2.3.2 无源元件选择
          1. 3.2.3.2.1 升压电感器选择
          2. 3.2.3.2.2 Cx 电容选择
          3. 3.2.3.2.3 EMI 滤波器设计
          4. 3.2.3.2.4 直流链路输出电容
        3. 3.2.3.3 电压和电流测量
    3. 3.3 重点产品
      1. 3.3.1  TMDSCNCD280039C - TMS320F280039C 评估模块 C2000™ MCU controlCARD™
      2. 3.3.2  LMG3522R050 - 具有集成驱动器的 650V 50mΩ GaN FET
      3. 3.3.3  LMG2100R044 - 100V、35A GaN 半桥功率级
      4. 3.3.4  TMCS1123 - 精密霍尔效应电流传感器
      5. 3.3.5  AMC1302 - 具有 ±50mV 输入电压的增强型隔离式精密放大器
      6. 3.3.6  AMC3330 - 具有集成式直流/直流转换器的 ±1V 输入、增强型隔离式精密放大器
      7. 3.3.7  AMC1311 - 高阻抗 2V 输入增强型隔离式放大器
      8. 3.3.8  ISO6741 - EMC 性能优异的通用增强型四通道数字隔离器
      9. 3.3.9  UCC21540 - 增强型隔离式双通道栅极驱动器
      10. 3.3.10 LM5164 - 具有超低 IQ 的 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 测试设置
      1. 4.2.1 直流/直流测试
      2. 4.2.2 直流/交流测试
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 输入直流/直流升压结果
      2. 4.3.2 CLLLC 结果
      3. 4.3.3 直流/交流结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

MPPT 操作

PV 电池板的功率输出取决于若干参数,例如电池板受到的辐照、电池板电压、电池板温度等。因此,在影响参数值发生变化的条件下,功率输出也在一天之中不断变化。

图 2-1 显示了太阳能电池板的 I-V 曲线和 P-V 曲线。I-V 曲线表示电池板输出电流与输出电压之间的关系。如图中的 I-V 曲线所示,当端子短接时,电池板电流最大;当端子开路且空载时,电池板电流最小。

TIDA-010933 太阳能电池板特性 I-V 和 P-V 曲线图 2-1 太阳能电池板特性 I-V 和 P-V 曲线

如图所示,当电池板电压和电池板电流的乘积达到最大值时,从电池板获得的最大功率表示为 PMAX。该点指定为最大功率点 (MPP)。

下图举例说明各项参数对太阳能电池板输出功率的影响。这些图形还显示了太阳能电池板的功率输出随辐照度的变化。在这些图中可观察到,太阳能电池板的功率输出随辐照度的增加而增加,随辐照度的减少而减少的情况。还要注意的是,发生 MPP 时的电池板电压也随着辐照度的变化而变化。

TIDA-010933 不同辐照条件下太阳能电池板的输出功率变化 - 图 A图 2-2 不同辐照条件下太阳能电池板的输出功率变化 - 图 A
TIDA-010933 不同辐照条件下太阳能电池板的输出功率变化 - 图 B图 2-3 不同辐照条件下太阳能电池板的输出功率变化 - 图 B

有关自动识别电池板 MPP 的挑战通常通过在系统中采用 MPPT 算法来解决。MPPT 算法尝试在最大功率点运行光伏电池板,并使用开关功率级来为负载提供从电池板中汲取的功率。

扰动观测法 (PO) 是更为常用的 MPPT 算法之一。该算法的基本原理简单,而且易于在基于微控制器的系统中实现。该过程会稍微提高或降低(扰动)电池板的工作电压。可通过改变转换器的占空比来扰动电池板电压。假定电池板电压已稍微增加,而这会导致电池板功率增加,那么沿同一方向执行另一个扰动。如果电池板电压的增加减少了电池板功率,则沿负方向执行扰动以稍微降低电池板电压。

通过执行扰动并观察功率输出,系统开始在电池板 MPP 附近运行,并在 MPP 周围产生轻微振荡。扰动的大小决定了系统运行与 MPP 的接近程度。有时,该算法可能卡在局部最大值而不是全局最大值,但可以通过对算法进行细微调整来解决此问题。

PO 算法易于实现且有效,因此此设计选用了这一算法。