ZHCUBL8A December 2023 – June 2024
在此微型逆变器参考设计中选择了图腾柱拓扑。与其他直流/交流拓扑相比,图腾柱拓扑表现出更高的性能和更低的成本。图腾柱的一个缺点是,与其他直流/交流拓扑(如 H 桥、双极或高效可靠的逆变器概念 (HERIC))相比,图腾柱具有高共模噪声。相反,电池板和电网之间的隔离可以显著降低从直流到交流的漏电流。图腾柱设计为以连续导通模式 (CCM) 运行。由于纹波电流峰峰值较低,与不连续导通模式 (DCM) 相比,这可以降低导通损耗并获得更好的 EMI 性能。图 1-5 显示了此拓扑的方框图。
在图腾柱直流/交流中,有两个半桥。一个在高频下工作,另一个在线路频率下工作。高频开关基于 GaN 技术,可实现用于正弦电网电流控制的 125kHz 开关频率。
低频开关用作电网电压整流器。在负半周期内,开关 Q4 持续导通,Q3 关断,当半周期为正时,开关 Q4 关断,开关 Q3 持续导通。请注意,两个半桥都需要具有死区时间以避免击穿。
测量电网中的电流,并随后由 MCU 使用比例谐振 (PR) 控制器进行控制。为了控制有功功率和无功功率,需要对在公共耦合点 (PCC) 内流动的电流进行高精度测量。电流控制需要实施与电网电压同步的锁相环 (PLL)。直流链路电压控制环路用于控制电网中活动灌电流或拉电流的振幅。