ZHCUBL8A December 2023 – June 2024
表 1-1 显示了该参考设计的主要规格。
| 参数 | 规格 | 注释 |
|---|---|---|
| 输入直流电压范围 | 30V 至 60V | |
| 最大输入直流电流 | 14A | 受输入电感器饱和电流的限制 |
| 直流/直流 升压转换器开关频率 | 250kHz | |
| 输入通道的数量 | 4 | |
CLLLC 开关频率 | 400kHz | |
标称输出直流电压 | 400V | 在没有直流/交流电路板的情况下不会调节输出电压。与直流/交流电路板配合使用,或在直流负载下钳制输出电压。 |
最大输出直流电流 | 4A | |
标称输出交流电压 | 230VAC | 120VAC 运行需要 LMG3522R030 |
输出交流电流 | 7A | |
直流/交流级开关频率 | 125kHz |
![]() | 警告: 请勿在无人照看的情况下使该设计通电。 |
![]() | 警告: 高电压!电路板中存在可接触到的高电压。可能发生电击。如电路板的电压和电流处理不当,则可能导致电击、火灾或伤害事故。使用该设备时应特别小心,并采取相应的保护措施,以避免伤害自己或损坏财产。为安全起见,强烈建议使用具有过压和过流保护功能的隔离式测试设备。 TI 认为在对电路板通电或进行仿真之前,用户有责任确认其已明确并理解电压和隔离要求。通电后,请勿触摸该设计或与该设计相连的元件。 |
![]() | 警告: 表面高温!接触会导致烫伤。请勿触摸! 电路板上电后,某些元件可能会达到 55°C 以上的高温。在运行过程中或运行刚结束时,不得触摸电路板,因为可能存在高温。 |
![]() | 警告: TI 建议,该参考设计仅可在实验室环境中运行,不应视为成品 供一般消费者使用。该设计旨在环境室温下运行,未在其他环境温度下进行运行测试。 TI 建议,该参考设计仅可由熟悉处理高压电子和机械部件、系统及子系统所存在相关风险的合格工程师和技术人员 使用。 电路板中存在可接触到的高电压。如电路板的电压和电流处理不当或施加不正确,则可能导致电击、火灾或伤害事故。使用该设备时应特别小心,并采取相应的保护措施,以避免伤害自己或损坏财产。 |