ZHCUBL4C December   2023  – July 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
    2. 1.2 具有升压转换器的 PV 输入
    3. 1.3 双向直流/直流转换器
    4. 1.4 直流/交流转换器
  8. 2系统设计原理
    1. 2.1 升压转换器
      1. 2.1.1 电感器设计
      2. 2.1.2 整流器二极管选型
      3. 2.1.3 MPPT 运行
    2. 2.2 双向直流/直流转换器
      1. 2.2.1 电感器设计
      2. 2.2.2 低压侧电容器
      3. 2.2.3 高压侧电容器
    3. 2.3 直流/交流转换器
      1. 2.3.1 升压电感器设计
      2. 2.3.2 直流链路电容器
  9. 3系统概述
    1. 3.1 方框图
    2. 3.2 设计注意事项
      1. 3.2.1 升压转换器
        1. 3.2.1.1 高频 FET
        2. 3.2.1.2 输入电压和电流检测
      2. 3.2.2 双向直流/直流转换器
        1. 3.2.2.1 高频 FET
        2. 3.2.2.2 电流和电压测量
        3. 3.2.2.3 输入继电器
      3. 3.2.3 直流/交流转换器
        1. 3.2.3.1 高频 FET
        2. 3.2.3.2 电流测量
        3. 3.2.3.3 电压测量
        4. 3.2.3.4 辅助电源
        5. 3.2.3.5 无源器件选择
    3. 3.3 重点产品
      1. 3.3.1  TMDSCNCD28P55X - controlCARD 评估模块
      2. 3.3.2  TMDSCNCD280039C - TMS320F280039C 评估模块 C2000™ MCU controlCARD™
      3. 3.3.3  LMG3522R030 具有集成式驱动器、保护和温度报告功能的 650V 30mΩ GaN FET
      4. 3.3.4  TMCS1123 - 精密霍尔效应电流传感器
      5. 3.3.5  AMC1302 - 具有 ±50mV 输入电压的增强型隔离式精密放大器
      6. 3.3.6  ISO7741 EMC 性能优异的四通道、3 个正向、1 个反向增强型数字隔离器
      7. 3.3.7  ISO7762 EMC 性能优异的六通道、4 个正向、2 个反向增强型数字隔离器
      8. 3.3.8  UCC14131-Q1 汽车类、1.5W、12V 至 15V VIN、12V 至 15V VOUT、高密度、> 5kVRMS 隔离式直流/直流模块
      9. 3.3.9  ISOW1044 具有集成直流/直流电源的低辐射、5kVRMS 隔离式 CAN FD 收发器
      10. 3.3.10 ISOW1412 具有集成电源的低辐射、500kbps、增强型隔离式 RS-485、RS-422 收发器
      11. 3.3.11 OPA4388 四通道、10MHz、CMOS、零漂移、零交叉、真 RRIO 精密运算放大器
      12. 3.3.12 OPA2388 双通道、10MHz、CMOS、零漂移、零交叉、真 RRIO 精密运算放大器
      13. 3.3.13 INA181 26V 双向 350kHz 电流检测放大器
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 其他硬件建议
    2. 4.2 测试设置
      1. 4.2.1 升压级
      2. 4.2.2 双向直流/直流级
        1. 4.2.2.1 降压模式
        2. 4.2.2.2 升压模式
      3. 4.2.3 直流/交流级
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 升压转换器
        1. 4.3.1.1 开关节点波形
        2. 4.3.1.2 效率测量
        3. 4.3.1.3 GaN 结温测量
      2. 4.3.2 双向直流/直流转换器
        1. 4.3.2.1 降压模式
          1. 4.3.2.1.1 效率测量
          2. 4.3.2.1.2 GaN 结温测量
        2. 4.3.2.2 升压模式
          1. 4.3.2.2.1 效率测量
          2. 4.3.2.2.2 开关节点波形
          3. 4.3.2.2.3 GaN 结温测量
      3. 4.3.3 直流/交流转换器
        1. 4.3.3.1 效率测量
        2. 4.3.3.2 开关节点波形
        3. 4.3.3.3 总谐波失真比较
        4. 4.3.3.4 GaN 结温测量
        5. 4.3.3.5 无功功率能力
        6. 4.3.3.6 防孤岛
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6关于作者
  13. 7修订历史记录

效率测量

图 4-3 和表 4-4 展示了从直流总线转换为 230VAC 输出时的总体效率。下面讨论了所有三种调制方案(即单极 H 桥、双极 H 桥和 HERIC 模式 H 桥)的比较结果。

该表显示,H 桥单极模式下的参考设计在大约 2.9kW 和 400V 输入时可实现 ηpeak = 98.2%,ηfull-load 为 98.0% 且 ηCEC = 97.9%。

该表显示,H 桥双极模式下的参考设计在大约 2.8kW 和 400V 输入时可实现 ηpeak = 98.0%,ηfull-load 为 97.7% 且 ηCEC = 97.8%。

该表显示,HERIC 模式下的参考设计在大约 2.1kW 和 400V 输入时可实现 ηpeak = 98.4%,ηfull-load 为 98.2% 且 ηCEC = 98.3%。

TIDA-010938 直流/交流效率比较图 4-16 直流/交流效率比较
表 4-4 直流/交流效率
输出功率 效率

(H 桥单极)

输出功率 效率

(H 桥双极)

输出功率 效率

(HERIC)

0.3kW 94.1% 0.3kW 95.2% 0.4kW 96.6%
0.5kW 95.6% 0.5kW 96.2% 0.5kW 97.3%
0.7kW 96.5% 0.7kW 96.8% 0.7kW 97.7%
0.9kW 97.0% 1.0kW 97.4% 0.9kW 98.0%
1.0kW 97.2% 1.4kW 97.6% 1.2kW 98.2%
1.4kW 97.8% 1.8kW 97.8% 1.4kW 98.3%
1.8kW 97.9% 2.1kW 97.9% 1.8kW 98.4%
2.1kW 98.0% 2.3kW 97.9% 2.1kW 98.4%
2.3kW 98.1% 2.5kW 97.9% 2.3kW 98.4%
2.5kW 98.1% 2.8kW 98.0% 2.5kW 98.4%
2.7kW 98.1% 3.2kW 97.9% 2.8kW 98.4%
2.9kW 98.2% 3.4kW 97.9% 3.0kW 98.4%
3.0kW 98.2% 3.8kW 97.9% 3.2kW 98.4%
3.2kW 98.2% 3.9kW 97.9% 3.4kW 98.3%

3.4kW

98.2%

4.1kW

97.8% 3.6kW 98.3%

3.6kW

98.2%

4.3kW

97.8% 3.8kW 98.3%
3.8kW 98.1%

4.4kW

97.8% 3.9kW 98.3%
3.9kW 98.1%

4.6kW

97.7%

4.1kW

98.2%

4.1kW

98.1%

4.3kW

98.2%

4.3kW

98.1%

4.4kW

98.2%

4.4kW

98.0%

4.5kW

98.1%

4.6kW

98.0%