ZHCUBL4C December 2023 – July 2026
如前所述,双向直流/直流转换器是一种交错式直流/直流转换器,在为电池充电时它能够用作降压转换器,或者在为直流总线充电时它能够用作升压转换器,因此是通过电池实现的直流/交流转换器。表 3-3 展示了该级的规格。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 最大 | 标称直流链路电压 | 520V | 400V |
| 最大充电 | 放电电流 | 30A | 30A |
| 电池电压范围 | 50V 至 500V |
| 标称输出功率 | 10kW |
| 开关频率 | 每个桥臂 65kHz (F290039C) | 67kHz (F28P55X) |