ZHCUBL4C December 2023 – July 2026
与升压转换器类似,该级也使用 LMG3522R030。该级的不同之处在于高侧 (HS) FET 需要与 MCU 隔离。控制信号隔离基于数字隔离器 ISO7741。数字隔离器是一款四通道 3/1 器件,对于此器件,使用基本隔离版本,这是因为该版本对于系统来说已足够。数字隔离器的电源由 LMG3522R030 器件的 LDO 在内部生成的 5V 电压提供。电源隔离基于 UCC14131,后者是一个高度隔离的直流/直流电源模块,可从板上的 12V 电源为 GaN FET 提供隔离式 12V 电源。LMG3522R030 还具有内置的结温报告功能。使用同一个数字隔离器来隔离此温度信号。可以在控制 MCU 中使用温度信息,以便在环境温度较高时对转换器进行热保护。使用的电感器是 Bourns 145452。图 3-4 展示了相应的原理图。
由于这里的开关频率也很高,因此需要重点关注寄生电感和电源环路。HS 和 LS GaN 之间开关节点的布线在 PCB 层中具有非常小的环路面积,因而产生很小的寄生电感和更少的振铃。三个并联的电容器有助于将等效串联电感 (ESL) 降低为原来的三分之一。GaN 与陶瓷电容器之间的电源环路也尽可能小。双向直流/直流转换器的两个桥臂设计为对称,并且原理图和布局尽可能相同。