ZHCUBK8
December 2023
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
其他图像
2.2
TPS389C0XEVM 硬件设置
2.3
EVM 连接器
2.3.1
EVM 测试点
2.3.2
EVM 跳线
2.4
EVM 设置和操作
2.4.1
TPS389C0X-Q1 的示例操作
3
软件
3.1
设置和 GUI 安装
3.1.1
TPS389C0XEVM 软件设置
3.2
TPS389C0XEVM GUI 快速入门
4
硬件设计文件
4.1
TPS389C0XEVM 原理图
4.2
布局和元件放置
4.2.1
布局
4.3
物料清单
5
其他信息
商标
6
相关文档
特性
用于监测 SoC 软件运行的 Q&A 看门狗
通过 I
2
C 实现可编程开/关看门狗计时
SoC 启动初始化的启动延迟
WDO 置为有效前的可编程最大违例计数(高达 7)
看门狗禁用引脚 (WDE)
监控先进的 SOC
3 通道,具有 3 个遥感引脚 (TPS389C0300CRTERQ1)
输入电压范围:2.6V 至 5.5V
高阈值精度:±5mV(–40°C 至 +125°C)
内置 ADC,可提供电压读数
专为安全应用设计
错误信号监测 (ESM)
循环冗余校验 (CRC)
数据包错误检查 (PEC)
低电平有效开漏 NIRQ、NRST 和 WDO 输出