ZHCUBK8 December 2023
表 3-2 列出了 TPS389C0XEVM 上的跳线。EVM 按顺序安装了三十五 (32) 个跳线。
| 跳线 | 跳线配置 | 说明 |
|---|---|---|
| J1 | VAUX | 将 VAUX 电源连接到 EVM |
| J2 | VDD | 将 VDD 电源连接到 EVM |
| J3 | GND | 将 GND 连接到 EVM |
| J4 | 分流(默认)引脚 1 到引脚 2 | 将 NIRQ 连接到 P1V8 或 PEXT(任何外部电源) |
| J5 | 分流(默认)引脚 1 到引脚 2 | 将 ESM 连接到 P1V8 或 PEXT(任何外部电源) |
| J6 | 分流(默认)引脚 1 到引脚 2 | 将 WDO 连接到 P1V8 或 PEXT(任何外部电源) |
| J10、J11、J12、J13、J14、J15、J16 和 J17 | J10 分流(默认) | 对 J10-J17 任一跳线进行分流可为 EVM 上的 TPS389C03-Q1 IC 选择 I2C 地址 |
| J19、J20 和 J21 | 开路 | 用于连接板载 I2C 缓冲器和 P1V8、PEXT 或 P1V2 的上拉电压轨。一次仅分流其中一个跳线。如果使用这些跳线之一,请移除 J22 的分流器。 |
| J22 | 分流 | 用于将板载缓冲器 I2C 和上拉电压轨连接到 P3V3。 |
| J23 | 开路 | 禁用 (U5) I2C 缓冲器 |
| J24 | 分流 | 将 PEXT 连接到 VAUX |
| J26 和 J29 | 开路 | 对 J26 和 J29 进行分流会绕过 SDA 和 SCL 信号线路的 I2C (U5) 缓冲器 |
| J27、J28、J30 和 J31 | 分流 | 使用板载 (U5) 缓冲器对这些跳线进行分流会缓冲 SCL 和 SDA I2C 信号线路。 |
| J35 | 分流(默认)引脚 2 到引脚 3 | NRST 引脚上拉至 PEXT |
| J36 | 分流(默认)引脚 2 到引脚 3 | 其中一个 (U4) 比较器的输入端指示 NRST 引脚已进入故障状态 |
| J37、J38、J39、J40 | 开路 | 如果以菊花链 配置连接了多个 EVM,则以下 EVM 板需要对 J37、J38、J39 和 J40 进行分流。通过分流这些跳线,VDD、VAUX、SYNC 和 NIRQ 信号作为主 EVM 板的输入提供。此外,在菊花链 配置期间,需要对 J22 进行分流,并需要在第二 EVM 上打开 J19、J20 和 J21。 |