ZHCUBK8 December 2023
表 3-1 列出了 EVM 测试点及其功能说明。所有 TPS389C03-Q1 引脚在 EVM 上都有相应的测试点,这些测试点位于引脚附近,以实现更精确的测量。此外,多个测试点提供了双重功能,允许评估 TPS389C0X-Q1 器件的每个可能型号。除了以下列出的测试点,EVM 还有四个额外的 GND 测试点。
| 测试点丝印标签 | 功能 | 说明(1) |
|---|---|---|
| MON1/WDE | 连接到 MON1 引脚或看门狗使能引脚 | 允许用户监控电压轨 #1 或控制看门狗使能引脚的状态。 |
| MON2 | 连接到 MON2 引脚 | 允许用户监控电压轨 #2。 |
| MON3 | 连接到 MON3 引脚 | 允许用户监控电压轨 #3。 |
| MON4 | 连接到 MON4 引脚 | 允许用户监控电压轨 #4。 |
| MON5/RS_4 | 连接到 MON5 引脚或 RS_4 引脚 | 允许用户监控电压轨 #5 或让用户遥感 MON4。 |
| MON6/RS_3 | 连接到 MON6 引脚或 RS_3 引脚 | 允许用户监控电压轨 #6 或让用户遥感 MON3。 |
| RS_1/2 | 连接到 RS_1/2 引脚 | 允许用户摇感 MON1 或 MON2。 |
| NRST | 连接到 NRST 引脚 | 允许用户监控复位 (NRST) 输出。 |
| ADDR | 连接到 ADDR 引脚 | 允许用户测量 I2C 地址电压。 |
| NIRQ | 连接到 NIRQ 引脚 | 允许用户监控中断 (NIRQ) 输出。 |
| ACT/WDO | 连接到 ACT 引脚或 WDO 引脚 | 允许用户将 ACT 输入设置为 VDD 或 GND。或者,允许用户监控看门狗输出 (WDO) 引脚。 |
| ESM/WDI | 连接到 ESM 或 WDI 引脚 | 允许用户设置误差信号监控器输入或与看门狗输入引脚进行交互。 |
| SCL | 连接到 SCL 引脚 | 允许用户监控时钟信号输入。 |
| SDA | 连接到 SDA 引脚 | 允许用户监控数据信号输入。 |
| PEXT | 外部电源 | 允许用户施加 EVM 未提供的电源电压。 |
| GND | 用于 EVM 的 GND | 用于 EVM 的 GND。 |