ZHCUBJ8 November 2023 BQ25750
BQ25750EVM 评估模块 (EVM) 是 BQ25750 IC 的评估系统。BQ25750 IC 是一款具有直接电源路径控制功能的降压/升压电池充电控制器。BQ25750 具有 4.2V 至 70V 的宽输入电压范围、高达 70V 的宽输出电压范围以及双向功能。
该器件提供精确的充电电流和充电电压调节,可在宽电压范围内实现电池高效充电。该设计还包括自动充电预处理、终止和充电状态指示。该器件集成了降压/升压转换器的环路补偿功能,可提供易于使用的高密度设计。在反向模式下,该器件从电池获取电力并调节 SYS 端子电压。
除了 I2C 主机控制的充电模式之外,该器件还通过电阻器可编程限制支持独立充电模式。输入电流、充电电流和充电电压调节目标分别通过 ILIM_HIZ、ICHG 和 FB 引脚进行设置。