根据以下指南来设置设备:
- 将电源 1 设置为 40VDC、6A 电流限制,然后关闭电源。
- 将电源 1 的输出与一个电流表串联在一起,然后连接到 J1(VIN 和 PGND)。
- 在 J1 (VIN) 和 J1 (PGND) 之间连接一个电压表。
- 将负载 1 与一个电流表串联在一起,然后连接到 J3(VBAT 和 PGND)。
- 在 J5(VBAT 和 PGND)上连接一个电压表。
- 将电子负载输入设置为 23.5V。
- 将 J5 连接到 EV2400,并将 J5 连接到 EV2400 上的 I2C 端口 2。
- 按照“IO 和跳线说明”中所述安装跳线。
- 拔下跳线 13。
- 打开计算机和电源 1。打开 bqStudio 软件。
- 选择 Charger 并点击 Next 按钮。
- 在 Select a Target 页面中选择 Charger_1_00_BQ25750.bqz。
- 选择目标器件后,点击 Field View,然后点击 Read Register 按钮。
- 将 WATCHDOG 和 EN_CHG 设置为禁用。
- 在 16 Bit Registers 字段中将 ICHG_REG 设置为 4000mA 并将 IPRECHG 设置为 1000mA。
- 将 EN_CHG 设置为启用并插入跳线 13。
- 将电源 1 设置为 40V,测量:
V(J1(VAC)) = 40V ± 0.5V
I(J1(IAC)) = 1.2A ± 0.5A
V(J3(VBAT)) = 23.5V ± 0.5V I(J3(IBAT)) = 2A ± 0.5A
- 将电源 1 设置为 23V,测量:
V(J1(VAC)) = 23V ± 0.5V
I(J1(IAC)) = 2.1A ± 0.5A
V(J3(VBAT)) = 23.5V ± 0.5V I(J3(IBAT)) = 2A ± 0.5A
- 将电源 1 设置为 10V,测量:
V(J1(VAC)) = 10V ± 0.5V
I(J1(IAC)) = 5A ± 0.5A
V(J3(VBAT)) = 23.5V ± 0.5V I(J3(IBAT)) = 2A ± 0.5A
按照以下指南测试 BQ25750 EVM 电源路径:
- 断开电源与 J1(VIN 和 PGND)的连接,并断开负载 1 与 J3(VOUT 和 PGND)的连接。
- 将电源 1 的输出连接至 J3(VOUT 和 PGND)。
- 将电源 1 设置为 20V 直流、8A 电流限制,然后关闭电源。
- 在 J2 (VSYS) 和 J2 (PGND) 之间连接一个电压表。
- 打开电源 1,测量 V(J2(VSYS)) = 20V ± 0.5V。