表 2-5 BQ25750EVM 的建议运行条件 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|
VIN (J1) | EVM 的输入电压 | 4.2 | | 55(1) | V |
VOUT (J3) | EVM 的输出电压 | 3.3 | | 55(1) | V |
IIN (J1) | EVM 的输入电流 | | | 10(3)(4) | A |
IOUT (J3) | EVM 的输出电流 | | | 10(3) | A |
稳压器输出功率 | EVM 的输出功率 | | | 400(3) | W |
EXT_DRV (J6) | 施加到稳压器 DRV_SUP 引脚的电压 | 4 | | 11 | V |
EVM 工作环境温度 (TA) | | | 25(2) | | °C |
(1) 由于与开关模式电源相关的高 di/dt 和 dv/dt 电流量,EVM 上的节点可能具有高于输入电压(降压模式)或输出电压(升压模式)电平的高尖峰。开关节点电压具有高达输入或输出 + 电感尖峰 电平的摆幅。高侧栅极驱动器具有高达开关节点电压 + 11V(取决于 DRV_SUP 电源电压)+ 栅极驱动电感尖峰 电平的摆幅。请始终遵守安全预防措施。
(2) 当温度严重偏离 25°C 室温的情况下,EVM 上的连接器、凸点和跳线不太适合用于评估。请参阅物料清单 (BOM) 了解电路板元件的额定温度。
(3) TI 建议在功率级输出电流大于 5A 或总输出功率大于 100W 时进行温度监测(例如,使用热像仪)。
(4) 默认 EVM 输入电流限制通过 IIN 引脚设置为 8A。若要关闭电流限制特性,可以将 EN_IIN_PIN 位设置为“0”、更改 IIN 引脚电阻或通过 JP11 将 IIN 引脚短接至 PGND。